Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Sechskant Eckmaß (mm) | Nenngewindenennmaß metrisch/PG | Einsatztemperatur Min./Max. (°C) | Gewindelänge (mm) | Geeignet für Kabeldurchmesser (mm) | Schlüsselweite (mm) | Werkstoff Dichteinsatz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.67 € | 50 | 9 Arbeitstage | 18.9 | 12 | -40 bis 130 | 5 | 5 bis 8 | 17 | - | ||
26.77 € | 50 | 9 Arbeitstage | 18.9 | 12 | -40 bis 135 | 5 | 5 bis 8 | 17 | TPE-V | ||
26.77 € | 50 | 9 Arbeitstage | 18.9 | 12 | -40 bis 135 | 5 | 6.5 bis 9.5 | 17 | TPE-V | ||
26.78 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 16 | -40 bis 130 | 6 | 7 bis 10.5 | 22 | - | ||
26.82 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 16 | -40 bis 135 | 6 | 7 bis 10.5 | 22 | TPE-V | ||
35.17 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 20 | -40 bis 130 | 6.5 | 11.5 bis 15.5 | 24 | - | ||
35.40 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 20 | -40 bis 135 | 6.5 | 11.5 bis 15.5 | 24 | TPE-V | ||
35.62 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 20 | -40 bis 135 | 6.5 | 14 bis 18 | 30 | TPE-V | ||
35.62 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 20 | -40 bis 135 | 6.5 | 17 bis 20.5 | 30 | TPE-V | ||
36.13 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 25 | -40 bis 130 | 7.5 | 14 bis 18 | 30 | - | ||
36.13 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 25 | -40 bis 130 | 7.5 | 17 bis 20.5 | 30 | - | ||
39.88 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 25 | -55 bis 200 | 7.5 | 14 bis 18 | 30 | - | ||
36.67 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 25 | -40 bis 135 | 7.5 | 14 bis 18 | 30 | TPE-V | ||
36.67 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 25 | -40 bis 135 | 7.5 | 17 bis 20.5 | 30 | TPE-V | ||
48.63 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | 32 | -40 bis 130 | 8 | 20 bis 25 | 41 | - | ||
48.95 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | 32 | -40 bis 135 | 8 | 20 bis 25 | 41 | TPE-V | ||
48.95 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | 32 | -40 bis 135 | 8 | 24 bis 28 | 41 | TPE-V | ||
59.33 € | 10 | 9 Arbeitstage | 54 | 32 | -40 bis 135 | 8 | 26 bis 32 | 50 | TPE-V | ||
59.33 € | 10 | 9 Arbeitstage | 54 | 32 | -40 bis 135 | 8 | 32 bis 36 | 50 | TPE-V | ||
79.57 € | 10 | 9 Arbeitstage | 54 | 40 | -40 bis 130 | 9 | 29 bis 34 | 50 | - | ||
85.72 € | 5 | 9 Arbeitstage | 65 | 50 | -40 bis 130 | 10 | 34 bis 38 | 60 | - | ||
85.72 € | 5 | 9 Arbeitstage | 65 | 50 | -40 bis 130 | 10 | 36 bis 40 | 60 | - | ||
87.47 € | 5 | 9 Arbeitstage | 65 | 50 | -40 bis 135 | 10 | 36 bis 40 | 60 | TPE-V |
Loading...
Schutzart (IP) | IP68 | EMV-Ausführung | Nein | Biegeschutz | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein | Flachkabelverschraubung | Nein | Für Bewehrte Kabel | Nein |
Für Ex-Zone Staub | Ohne | Für Ex-Zone Gas | Ohne | Glasfaserverstärkt | Nein |
Ausführung | Gerade | Halogenfrei | Ja | Werkstoffgüte | Edelstahl 304 (V2A) |
Gewindesteigung | 1.5 | Geschirmt | Nein | Gewindeart | Metrisch |
Mit Gegenmutter | Nein | Teilbare Verschraubung | Nein | Oberflächenschutz | Sonstige |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sechskant Eckmaß(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG
Einsatztemperatur Min./Max.(°C)
Gewindelänge(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser(mm)
Schlüsselweite(mm)
Werkstoff Dichteinsatz
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften