Winkel mit Kupplung, Zinkdruckguss, Anschlussgewinde Kurz

Winkel mit Kupplung, Zinkdruckguss, Anschlussgewinde Kurz
Winkel UNI Dicht mit Kupplung, aus Zinkdruckguss, zur variablen Ausrichtung um 360°, für die sichere Kabelführung um 90°, O-Ring aus HNBR, Schutzart IP68 bis 10 bar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
216 EF
220 EF
225 EF
232 EF
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Gewindelänge
(mm)
Schlüsselweite
(mm)

11.76 €

25 9 Arbeitstage 16618

14.33 €

25 9 Arbeitstage 206.522

16.33 €

25 9 Arbeitstage 25728

20.80 €

10 9 Arbeitstage 32835

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP68 Für Ex-Zone Staub Ohne Für Ex-Zone Gas Ohne
Glasfaserverstärkt Nein Ausführung 90°-winkel Halogenfrei Ja
Werkstoffgüte Zinkdruckguss Einsatztemperatur Min./Max.(°C) -30 bis 100 Gewindesteigung 2
Gewindeart Metrisch Oberflächenschutz Sonstige

Technischer Support