Teilenummer
|
---|
216 W |
220 W |
225 W |
232 W |
240 W |
250 W |
263 W |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Tiefe (mm) (mm) | Höhe (mm) | Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG | Breite | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.47 € | 10 | 9 Arbeitstage | 48 | 30 | 16 | 45 | ||
18.13 € | 10 | 9 Arbeitstage | 56 | 35 | 20 | 53 | ||
22.50 € | 10 | 9 Arbeitstage | 65 | 42 | 25 | 63 | ||
38.15 € | 5 | 9 Arbeitstage | 75 | 52 | 32 | 71 | ||
51.03 € | 5 | 9 Arbeitstage | 75 | 52 | 40 | 71 | ||
51.03 € | 2 | 9 Arbeitstage | 93 | 69 | 50 | 89 | ||
73.22 € | 1 | 9 Arbeitstage | 114 | 74 | 63 | 96 |
Loading...
Werkstoff (Verschraubungskörper) | Zinkdruckguss | Gewindeart | Metrisch |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tiefe (mm)(mm)
Höhe(mm)
Geeignet für Gewindenennmaß metrisch/PG
Breite
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften