Ex-e/EMV UNI Ex EMV Dicht Kabelverschraubung

Ex-e/EMV UNI Ex EMV Dicht Kabelverschraubung
Ex-e/EMV UNI Ex EMV Dicht Kabelverschraubung, aus vernickeltem Messing, sichere Schirmkontaktierung per Doppelkonus, Systembaukasten mit vielen Dichteinsätzen aus elastischem Kunststoff für großflächige und schonende Kabelabdichtung, O-Ring aus HNBR, sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Schutzarten IP66 und IP68 bis 10 bar, Zulassungen ATEX, IECEx, EAC, CCC.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
216220700EX-12
216220701EX-12
216220901EX-12
216221102EX-12
220220700EX-12
220220901EX-12
220221102EX-12
225280903EX-12
225281104EX-12
225281205EX-12
225281406EX-12
225281607EX-12
225281808EX-12
225321809EX-12
225322010EX-12
232382211EX-12
232382312EX-12
232382613EX-12
240483014EX-12
240483215EX-12
250583716EX-12
263754518EX-12
263755119EX-12
263755619EX-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Gewindelänge
(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser
(mm)
Schlüsselweite
(mm)
Durchlass
Max. ø E2
(mm)

7.67 €

50 9 Arbeitstage 26.716105 bis 6.5243.3

7.67 €

50 9 Arbeitstage 26.716105 bis 6.5246.0

7.67 €

50 9 Arbeitstage 26.716107.5 bis 9246.0

7.90 €

50 9 Arbeitstage 26.716109 bis 11247.0

7.92 €

50 9 Arbeitstage 26.720105 bis 6.5243.3

7.92 €

50 9 Arbeitstage 26.720107.5 bis 9246.0

7.92 €

50 9 Arbeitstage 26.720109 bis 11247.0

9.47 €

25 9 Arbeitstage 33.525119 bis 11306.0

9.47 €

25 9 Arbeitstage 33.525119 bis 11307.0

9.47 €

25 9 Arbeitstage 33.5251111 bis 14308.0

9.47 €

25 9 Arbeitstage 33.5251111 bis 143010.5

9.47 €

25 9 Arbeitstage 33.5251115 bis 183013.0

9.47 €

25 9 Arbeitstage 33.5251115 bis 183014.5

18.05 €

25 9 Arbeitstage 38.5251215 bis 183516.0

20.97 €

25 9 Arbeitstage 38.5251218 bis 203518.0

21.72 €

10 9 Arbeitstage 43.5321320 bis 234020.0

22.42 €

10 9 Arbeitstage 43.5321320 bis 234022.0

22.42 €

10 9 Arbeitstage 43.5321323 bis 274024.0

27.88 €

5 9 Arbeitstage 54401426 bis 305027.0

27.88 €

5 9 Arbeitstage 54401431 bis 355030.0

43.48 €

5 9 Arbeitstage 65501533 bis 376035.0

67.58 €

1 9 Arbeitstage 87631641 bis 458144.0

67.58 €

1 9 Arbeitstage 87631646 bis 518149.0

84.88 €

1 9 Arbeitstage 87631652 bis 568149.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP68 EMV-Ausführung Ja Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Ja Für Bewehrte Kabel Nein Für Ex-Zone Staub 21, 22
Für Ex-Zone Gas 1, 2 Glasfaserverstärkt Nein Ausführung Gerade
Halogenfrei Ja Werkstoffgüte Messing Einsatztemperatur Min./Max.(°C) -20 bis 60
Gewindesteigung 1.5 Geschirmt Ja Gewindeart Metrisch
Mit Gegenmutter Nein Teilbare Verschraubung Nein Oberflächenschutz Vernickelt

Technischer Support