Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Sechskant Eckmaß (mm) | Nenngewindenennmaß metrisch/PG | Gewindelänge (mm) | Geeignet für Kabeldurchmesser (mm) | Schlüsselweite (mm) | Schirmbereich max./min. ø (mm) | Durchlass Max. G (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.66 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 16 | 10 | 5 bis 6.5 | 24 | 6.0 – 3.0 | 9.0 | ||
12.66 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 16 | 10 | 7.5 bis 9 | 24 | 8.5 – 4.0 | 11.0 | ||
17.03 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 20 | 10 | 5 bis 6.5 | 24 | 6.0 – 3.0 | 9.0 | ||
17.03 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 20 | 10 | 7.5 bis 9 | 24 | 7.5 – 3.5 | 9.0 | ||
17.03 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 20 | 10 | 7.5 bis 9 | 24 | 8.5 – 4.0 | 11.0 | ||
17.03 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 20 | 10 | 9 bis 11 | 24 | 8.5 – 4.0 | 11.0 | ||
16.00 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 25 | 11 | 9 bis 11 | 30 | 8.5 – 6.0 | 12.0 | ||
16.00 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 25 | 11 | 9 bis 11 | 30 | 10.5 – 6.0 | 12.0 | ||
18.74 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 25 | 11 | 11 bis 14 | 30 | 11.5 – 6.5 | 14.2 | ||
16.07 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 25 | 11 | 15 bis 18 | 30 | 13.5 – 8.0 | 14.2 | ||
17.00 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 25 | 11 | 15 bis 18 | 30 | 16.5 – 9.5 | 16.5 | ||
26.16 € | 25 | 9 Arbeitstage | 38.5 | 25 | 11 | 15 bis 18 | 35 | 15.5 – 10.0 | 15.0 | ||
26.16 € | 25 | 9 Arbeitstage | 38.5 | 25 | 11 | 15 bis 18 | 35 | 17.5 – 12.5 | 17.5 | ||
37.39 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | 32 | 13 | 20 bis 23 | 40 | 21.0 – 15.0 | 23.0 | ||
30.83 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | 32 | 13 | 23 bis 26 | 40 | 21.0 – 15.0 | 23.0 | ||
41.21 € | 5 | 9 Arbeitstage | 54 | 40 | 14 | 26 bis 29 | 50 | 25.0 – 19.0 | 26.0 | ||
41.21 € | 5 | 9 Arbeitstage | 54 | 40 | 14 | 26 bis 29 | 50 | 25.0 – 22.0 | 31.0 | ||
41.21 € | 5 | 9 Arbeitstage | 54 | 40 | 14 | 30 bis 32 | 50 | 27.0 – 21.0 | 31.0 | ||
41.21 € | 5 | 9 Arbeitstage | 54 | 40 | 14 | 30 bis 32 | 50 | 30.5 – 24.0 | 31.0 | ||
41.21 € | 5 | 9 Arbeitstage | 54 | 40 | 14 | 31 bis 35 | 50 | 30.5 – 24.0 | 31.0 | ||
66.21 € | 5 | 9 Arbeitstage | 65 | 50 | 15 | 33 bis 37 | 60 | 33.0 – 29.0 | 36.0 | ||
75.63 € | 5 | 9 Arbeitstage | 65 | 50 | 15 | 38 bis 41 | 60 | 33.0 – 29.0 | 36.0 | ||
90.44 € | 1 | 9 Arbeitstage | 87 | 63 | 16 | 41 bis 45 | 81 | 48.0 – 40.0 | 48.5 | ||
90.44 € | 1 | 9 Arbeitstage | 87 | 63 | 16 | 46 bis 51 | 81 | 42.0 – 36.0 | 42.0 | ||
90.44 € | 1 | 9 Arbeitstage | 87 | 63 | 16 | 46 bis 51 | 81 | 48.0 – 40.0 | 48.5 | ||
90.44 € | 1 | 9 Arbeitstage | 87 | 63 | 16 | 52 bis 56 | 81 | 48.5 – 42.0 | 48.5 | ||
90.44 € | 1 | 9 Arbeitstage | 87 | 63 | 16 | 52 bis 56 | 81 | 54.0 – 47.0 | 55.0 |
Loading...
Schutzart (IP) | IP68 | EMV-Ausführung | Ja | Biegeschutz | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Explosionsgeprüfte Ausführung | Ja | Für Bewehrte Kabel | Nein | Für Ex-Zone Staub | 21, 22 |
Für Ex-Zone Gas | 1, 2 | Glasfaserverstärkt | Nein | Ausführung | Gerade |
Halogenfrei | Ja | Werkstoffgüte | Messing | Einsatztemperatur Min./Max.(°C) | -20 bis 60 |
Gewindesteigung | 1.5 | Geschirmt | Ja | Gewindeart | Metrisch |
Mit Gegenmutter | Nein | Teilbare Verschraubung | Nein | Oberflächenschutz | Vernickelt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sechskant Eckmaß(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG
Gewindelänge(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser(mm)
Schlüsselweite(mm)
Schirmbereich max./min. ø(mm)
Durchlass
Max. G(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften