Teilenummer
|
---|
22553YLZP 9 |
22554YLZP16 |
23254YNLZP18 |
23255YLZP21 |
23255YLZP25 |
23255YNLZP21 |
24055YLZP25 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Halogenfrei | Sechskant Eckmaß (mm) | Nenngewindenennmaß metrisch/PG | Gewindelänge (mm) | Geeignet für Kabeldurchmesser (mm) | Schlüsselweite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.37 € | 25 | 9 Arbeitstage | Nein | 31.5 | 25 | 9 | 6.5 bis 9.5 | 29 | ||
8.55 € | 10 | 9 Arbeitstage | Ja | 36.5 | 25 | 11 | 13 bis 15.5 | 33 | ||
10.88 € | 10 | 9 Arbeitstage | Nein | 42 | 32 | 11 | 14 bis 17.5 | 38 | ||
16.40 € | 5 | 9 Arbeitstage | Nein | 46 | 32 | 11 | 17 bis 20 | 43 | ||
16.40 € | 5 | 9 Arbeitstage | Nein | 46 | 32 | 11 | 21 bis 24 | 43 | ||
16.00 € | 5 | 9 Arbeitstage | Nein | 46 | 32 | 11 | 17 bis 20 | 43 | ||
166.65 € | 5 | 9 Arbeitstage | Nein | 50 | 40 | 11.5 | 21 bis 24 | 46 |
Loading...
Schutzart (IP) | IP54 | EMV-Ausführung | Nein | Biegeschutz | Ja |
---|---|---|---|---|---|
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein | Flachkabelverschraubung | Nein | Für Bewehrte Kabel | Nein |
Für Ex-Zone Staub | Ohne | Für Ex-Zone Gas | Ohne | Glasfaserverstärkt | Nein |
Ausführung | Gerade | Werkstoffgüte | Polyvinylidenfluorid (PVDF) | Einsatztemperatur Min./Max.(°C) | -20 bis 100 |
Gewindesteigung | 1.5 | Geschirmt | Nein | Gewindeart | Metrisch |
Mit Gegenmutter | Nein | Teilbare Verschraubung | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Halogenfrei
Sechskant Eckmaß(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG
Gewindelänge(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser(mm)
Schlüsselweite(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften