Teilenummer
|
---|
21622B0901 |
22022B0901 |
22528B1406 |
23238B2312 |
24048B3215 |
25058B4117 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Sechskant Eckmaß (mm) | Nenngewindenennmaß metrisch/PG | Gewindelänge (mm) | Geeignet für Kabeldurchmesser (mm) | Schlüsselweite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.27 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 16 | 10 | 6.5 bis 9 | 24 | ||
12.53 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 20 | 10 | 6.5 bis 9 | 24 | ||
13.53 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 25 | 11 | 10 bis 14 | 30 | ||
29.73 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | 32 | 13 | 19 bis 23 | 40 | ||
39.41 € | 5 | 9 Arbeitstage | 54 | 40 | 14 | 29 bis 32 | 50 | ||
59.07 € | 5 | 9 Arbeitstage | 65 | 50 | 15 | 37 bis 41 | 60 |
Loading...
Schutzart (IP) | IP68 | EMV-Ausführung | Ja | Biegeschutz | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein | Für Bewehrte Kabel | Nein | Für Ex-Zone Staub | Ohne |
Für Ex-Zone Gas | Ohne | Glasfaserverstärkt | Nein | Ausführung | Gerade |
Halogenfrei | Ja | Werkstoffgüte | Messing | Einsatztemperatur Min./Max.(°C) | -40 bis 130 |
Gewindesteigung | 1.5 | Geschirmt | Ja | Gewindeart | Metrisch |
Mit Gegenmutter | Nein | Teilbare Verschraubung | Nein | Oberflächenschutz | Vernickelt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sechskant Eckmaß(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG
Gewindelänge(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser(mm)
Schlüsselweite(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften