Kabelverschraubungswinkel UNI Dicht, Zinkdruckguss, Anschlussgewinde Kurz

Kabelverschraubungswinkel UNI Dicht, Zinkdruckguss, Anschlussgewinde Kurz
Kabelverschraubungswinkel UNI Dicht, aus Zinkdruckguss, Druckschraube Messing vernickelt, für die sichere Kabelführung um 90°, Dichteinsätze aus TPE, TPE-V und Silikon HT, O-Ring aus HNBR, Zugentlastung bis Klasse A nach EN 62444, Schutzart IP65.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21650 VW 7
21650 VW 8
21650 VW 9
21650 VWH 7
21650 VWH 8
21650 VWH 9
21650 VWP 7
21650 VWP 8
21650 VWP 9
22052 VW 11
22052 VW 13
22052 VW 7
22052 VW 8
22052 VW 9
22052 VWH11
22052 VWH13
22052 VWH 7
22052 VWH 8
22052 VWH 9
22052 VWP11
22052 VWP13
22052 VWP 7
22052 VWP 8
22052 VWP 9
22553 VW 11
22553 VW 13
22553 VW 16
22553 VW 7
22553 VW 8
22553 VW 9
22553 VWH11
22553 VWH 7
22553 VWH 9
22553 VWP11
22553 VWP13
22553 VWP16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Einsatztemperatur Min./Max.
(°C)
Geeignet für Kabeldurchmesser
(mm)
Schlüsselweite
(mm)

13.06 €

50 9 Arbeitstage 16-40 bis 1304 bis 6.520

13.06 €

50 9 Arbeitstage 16-40 bis 1305 bis 820

13.06 €

50 9 Arbeitstage 16-40 bis 1306.5 bis 9.520

14.14 €

50 9 Arbeitstage 16-55 bis 2004 bis 6.520

14.14 €

50 9 Arbeitstage 16-55 bis 2005 bis 820

14.14 €

50 9 Arbeitstage 16-55 bis 2006.5 bis 9.520

13.11 €

50 9 Arbeitstage 16-40 bis 1354 bis 6.520

13.11 €

50 9 Arbeitstage 16-40 bis 1355 bis 820

13.11 €

50 9 Arbeitstage 16-40 bis 1356.5 bis 9.520

15.30 €

25 9 Arbeitstage 20-40 bis 1307 bis 10.524

15.30 €

25 9 Arbeitstage 20-40 bis 1309 bis 1324

15.30 €

25 9 Arbeitstage 20-40 bis 1304 bis 6.524

15.30 €

25 9 Arbeitstage 20-40 bis 1305 bis 824

15.30 €

25 9 Arbeitstage 20-40 bis 1306.5 bis 9.524

17.10 €

25 9 Arbeitstage 20-55 bis 2007 bis 10.524

17.10 €

25 9 Arbeitstage 20-55 bis 2009 bis 1324

17.10 €

25 9 Arbeitstage 20-55 bis 2004 bis 6.524

17.10 €

25 9 Arbeitstage 20-55 bis 2005 bis 824

17.10 €

25 9 Arbeitstage 20-55 bis 2006.5 bis 9.524

15.43 €

25 9 Arbeitstage 20-40 bis 1357 bis 10.524

15.40 €

25 9 Arbeitstage 20-40 bis 1359 bis 1324

15.43 €

25 9 Arbeitstage 20-40 bis 1354 bis 6.524

15.43 €

25 9 Arbeitstage 20-40 bis 1355 bis 824

15.40 €

25 9 Arbeitstage 20-40 bis 1356.5 bis 9.524

16.51 €

25 9 Arbeitstage 25-40 bis 1307 bis 10.528

16.51 €

25 9 Arbeitstage 25-40 bis 1309 bis 1328

16.51 €

25 9 Arbeitstage 25-40 bis 13011.5 bis 15.528

16.51 €

25 9 Arbeitstage 25-40 bis 1304 bis 6.528

16.51 €

25 9 Arbeitstage 25-40 bis 1305 bis 828

16.51 €

25 9 Arbeitstage 25-40 bis 1306.5 bis 9.528

18.87 €

25 9 Arbeitstage 25-55 bis 2007 bis 10.528

18.87 €

25 9 Arbeitstage 25-55 bis 2004 bis 6.528

18.87 €

25 9 Arbeitstage 25-55 bis 2006.5 bis 9.528

16.64 €

25 9 Arbeitstage 25-40 bis 1357 bis 10.528

16.64 €

25 9 Arbeitstage 25-40 bis 1359 bis 1328

16.64 €

25 9 Arbeitstage 25-40 bis 13511.5 bis 15.528

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP68 Für Ex-Zone Staub Ohne Für Ex-Zone Gas Ohne
Glasfaserverstärkt Nein Ausführung 90°-winkel Halogenfrei Ja
Werkstoffgüte Zinkdruckguss Gewindesteigung 2 Gewindeart Metrisch
Gewindelänge(mm) 8

Technischer Support