Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Sechskant Eckmaß (mm) | Nenngewindenennmaß metrisch/PG | Einsatztemperatur Min./Max. (°C) | Gewindesteigung | Gewindelänge (mm) | Geeignet für Kabeldurchmesser (mm) | Schlüsselweite (mm) | Schirmbereich max./min. ø (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.10 € | 50 | 9 Arbeitstage | 20 | 16 | -55 bis 200 | 1.5 | 6 | 4 bis 6.5 | 18 | 4.0 – 1.5 | ||
6.10 € | 50 | 9 Arbeitstage | 20 | 16 | -55 bis 200 | 1.5 | 6 | 4 bis 6.5 | 18 | - | ||
6.10 € | 50 | 9 Arbeitstage | 20 | 16 | -55 bis 200 | 1.5 | 6 | 6.5 bis 9.5 | 18 | - | ||
4.40 € | 50 | 9 Arbeitstage | 20 | 16 | -40 bis 135 | 1.5 | 6 | 4 bis 6.5 | 18 | 4.0 – 1.5 | ||
4.40 € | 50 | 9 Arbeitstage | 20 | 16 | -40 bis 135 | 1.5 | 6 | 4 bis 6.5 | 18 | - | ||
4.40 € | 50 | 9 Arbeitstage | 20 | 16 | -40 bis 135 | 1.5 | 6 | 5 bis 8 | 18 | - | ||
4.40 € | 50 | 9 Arbeitstage | 20 | 16 | -40 bis 135 | 1.5 | 6 | 6.5 bis 9.5 | 18 | - | ||
4.30 € | 50 | 9 Arbeitstage | 20 | 16 | -40 bis 130 | 1.5 | 6 | 4 bis 6.5 | 18 | 4.0 – 1.5 | ||
4.30 € | 50 | 9 Arbeitstage | 20 | 16 | -40 bis 130 | 1.5 | 6 | 4 bis 6.5 | 18 | - | ||
4.30 € | 50 | 9 Arbeitstage | 20 | 16 | -40 bis 130 | 1.5 | 6 | 5 bis 8 | 18 | - | ||
4.30 € | 50 | 9 Arbeitstage | 20 | 16 | -40 bis 130 | 1.5 | 6 | 6.5 bis 9.5 | 18 | - | ||
7.07 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | -55 bis 200 | 1.5 | 6.5 | 6.5 bis 9.5 | 22 | 8.5 – 3.5 | ||
5.20 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | -40 bis 135 | 1.5 | 6.5 | 4 bis 6.5 | 22 | 6.0 – 2.5 | ||
5.20 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | -40 bis 135 | 1.5 | 6.5 | 6.5 bis 9.5 | 22 | 8.5 – 3.5 | ||
5.20 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | -40 bis 135 | 1.5 | 6.5 | 7 bis 10.5 | 22 | 8.5 – 3.5 | ||
7.23 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | -55 bis 200 | 1.5 | 6.5 | 6.5 bis 9.5 | 22 | 8.0 – 3.5 | ||
7.23 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | -55 bis 200 | 1.5 | 6.5 | 7 bis 10.5 | 22 | 8.0 – 3.5 | ||
7.23 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | -55 bis 200 | 1.5 | 6.5 | 7 bis 10.5 | 22 | 10.5 – 6.5 | ||
7.23 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | -55 bis 200 | 1.5 | 6.5 | 9 bis 13 | 22 | 10.5 – 6.5 | ||
5.58 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | -40 bis 135 | 1.5 | 6.5 | 5 bis 8 | 22 | 8.0 – 3.5 | ||
5.58 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | -40 bis 135 | 1.5 | 6.5 | 6.5 bis 9.5 | 22 | 6.5 – 3.5 | ||
5.58 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | -40 bis 135 | 1.5 | 6.5 | 6.5 bis 9.5 | 22 | 8.0 – 3.5 | ||
5.58 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | -40 bis 135 | 1.5 | 6.5 | 7 bis 10.5 | 22 | 8.0 – 3.5 | ||
5.58 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | -40 bis 135 | 1.5 | 6.5 | 7 bis 10.5 | 22 | 10.5 – 6.5 | ||
5.58 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | -40 bis 135 | 1.5 | 6.5 | 9 bis 13 | 22 | 10.5 – 6.5 | ||
5.03 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | -40 bis 130 | 1.5 | 6.5 | 4 bis 6.5 | 22 | 6.0 – 2.5 | ||
5.03 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | -40 bis 130 | 1.5 | 6.5 | 5 bis 8 | 22 | 8.0 – 3.0 | ||
5.03 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | -40 bis 130 | 1.5 | 6.5 | 6.5 bis 9.5 | 22 | 8.5 – 3.5 | ||
5.03 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | -40 bis 130 | 1.5 | 6.5 | 7 bis 10.5 | 22 | 8.5 – 3.5 | ||
5.37 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | -40 bis 130 | 1.5 | 6.5 | 5 bis 8 | 22 | 8.0 – 3.5 | ||
5.37 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | -40 bis 130 | 1.5 | 6.5 | 6.5 bis 9.5 | 22 | 6.5 – 3.5 | ||
5.37 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | -40 bis 130 | 1.5 | 6.5 | 6.5 bis 9.5 | 22 | 8.0 – 3.5 | ||
5.37 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | -40 bis 130 | 1.5 | 6.5 | 7 bis 10.5 | 22 | 8.0 – 3.5 | ||
5.37 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | -40 bis 130 | 1.5 | 6.5 | 7 bis 10.5 | 22 | 10.5 – 6.5 | ||
5.37 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | -40 bis 130 | 1.5 | 6.5 | 9 bis 13 | 22 | 10.5 – 6.5 | ||
7.43 € | 50 | 9 Arbeitstage | 31.2 | 25 | -55 bis 200 | 1.5 | 7.5 | 7 bis 10.5 | 28 | 8.0 – 5.0 | ||
7.43 € | 50 | 9 Arbeitstage | 31.2 | 25 | -55 bis 200 | 1.5 | 7.5 | 9 bis 13 | 28 | - | ||
5.93 € | 50 | 9 Arbeitstage | 31.2 | 25 | -40 bis 135 | 1.5 | 7.5 | 4 bis 6.5 | 28 | - | ||
5.93 € | 50 | 9 Arbeitstage | 31.2 | 25 | -40 bis 135 | 1.5 | 7.5 | 6.5 bis 9.5 | 28 | - | ||
5.93 € | 50 | 9 Arbeitstage | 31.2 | 25 | -40 bis 135 | 1.5 | 7.5 | 7 bis 10.5 | 28 | 8.0 – 5.0 | ||
5.93 € | 50 | 9 Arbeitstage | 31.2 | 25 | -40 bis 135 | 1.5 | 7.5 | 7 bis 10.5 | 28 | - | ||
5.93 € | 50 | 9 Arbeitstage | 31.2 | 25 | -40 bis 135 | 1.5 | 7.5 | 9 bis 13 | 28 | 8.0 – 5.0 | ||
5.93 € | 50 | 9 Arbeitstage | 31.2 | 25 | -40 bis 135 | 1.5 | 7.5 | 9 bis 13 | 28 | 10.5 – 6.5 | ||
5.70 € | 50 | 9 Arbeitstage | 31.2 | 25 | -40 bis 130 | 1.5 | 7.5 | 4 bis 6.5 | 28 | 6.5 – 3.0 | ||
5.70 € | 50 | 9 Arbeitstage | 31.2 | 25 | -40 bis 130 | 1.5 | 7.5 | 6.5 bis 9.5 | 28 | 8.0 – 3.0 | ||
5.70 € | 50 | 9 Arbeitstage | 31.2 | 25 | -40 bis 130 | 1.5 | 7.5 | 6.5 bis 9.5 | 28 | 9.5 – 6.5 | ||
5.70 € | 50 | 9 Arbeitstage | 31.2 | 25 | -40 bis 130 | 1.5 | 7.5 | 7 bis 10.5 | 28 | 8.0 – 5.0 | ||
5.70 € | 50 | 9 Arbeitstage | 31.2 | 25 | -40 bis 130 | 1.5 | 7.5 | 7 bis 10.5 | 28 | 10.5 – 6.5 | ||
5.70 € | 50 | 9 Arbeitstage | 31.2 | 25 | -40 bis 130 | 1.5 | 7.5 | 9 bis 13 | 28 | 8.0 – 5.0 | ||
5.70 € | 50 | 9 Arbeitstage | 31.2 | 25 | -40 bis 130 | 1.5 | 7.5 | 9 bis 13 | 28 | 10.5 – 6.5 | ||
13.17 € | 25 | 9 Arbeitstage | 38.5 | 32 | -55 bis 200 | 1.5 | 8 | 9 bis 13 | 35 | 13.0 – 8.0 | ||
13.17 € | 25 | 9 Arbeitstage | 38.5 | 32 | -55 bis 200 | 1.5 | 8 | 11.5 bis 15.5 | 35 | 13.5 – 8.0 | ||
9.88 € | 25 | 9 Arbeitstage | 38.5 | 32 | -40 bis 135 | 1.5 | 8 | 9 bis 13 | 35 | 9.5 – 4.5 | ||
9.88 € | 25 | 9 Arbeitstage | 38.5 | 32 | -40 bis 135 | 1.5 | 8 | 9 bis 13 | 35 | 12.0 – 7.0 | ||
9.88 € | 25 | 9 Arbeitstage | 38.5 | 32 | -40 bis 135 | 1.5 | 8 | 9 bis 13 | 35 | 13.0 – 8.0 | ||
9.88 € | 25 | 9 Arbeitstage | 38.5 | 32 | -40 bis 135 | 1.5 | 8 | 11.5 bis 15.5 | 35 | 13.5 – 8.0 | ||
9.88 € | 25 | 9 Arbeitstage | 38.5 | 32 | -40 bis 135 | 1.5 | 8 | 11.5 bis 15.5 | 35 | 14.5 – 9.0 | ||
9.88 € | 25 | 9 Arbeitstage | 38.5 | 32 | -40 bis 135 | 1.5 | 8 | 14 bis 18 | 35 | 14.5 – 9.0 | ||
9.65 € | 25 | 9 Arbeitstage | 38.5 | 32 | -40 bis 130 | 1.5 | 8 | 9 bis 13 | 35 | 9.5 – 4.5 | ||
9.65 € | 25 | 9 Arbeitstage | 38.5 | 32 | -40 bis 130 | 1.5 | 8 | 9 bis 13 | 35 | 12.0 – 7.0 |
Loading...
Schutzart (IP) | IP68 | EMV-Ausführung | Ja | Biegeschutz | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein | Für Bewehrte Kabel | Nein | Für Ex-Zone Staub | Ohne |
Für Ex-Zone Gas | Ohne | Glasfaserverstärkt | Nein | Ausführung | Gerade |
Halogenfrei | Ja | Werkstoffgüte | Messing | Geschirmt | Ja |
Gewindeart | Metrisch | Mit Gegenmutter | Nein | Teilbare Verschraubung | Nein |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sechskant Eckmaß(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG
Einsatztemperatur Min./Max.(°C)
Gewindesteigung
Gewindelänge(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser(mm)
Schlüsselweite(mm)
Schirmbereich max./min. ø(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften