Ex-e/EMV UNI Ex HF Dicht Kabelverschraubung

Ex-e/EMV UNI Ex HF Dicht Kabelverschraubung
Ex-e/EMV UNI Ex HF Dicht Kabelverschraubung, aus vernickeltem Messing, mit TPE Dichteinsätzen für großflächige und schonende Kabelabdichtung, O-Ring aus HNBR, sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Schutzarten IP66 und IP68 bis 10 bar, Zulassungen ATEX, IECEx, EAC, CCC.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2165007S00EX-12
2165007S00EXZU-12
2165007S01EX-12
2165007S01EXZU-12
2165009S01EX-12
2205107S01EX-12
2205107S01EXZU-12
2205109S03EX-12
2205111S03EX-12
2205209S02EX-12
2205209S05EX-12
2205211S04EX-12
2205213S05EX-12
2255309S03EX-12
2255309S05EX-12
2255311S04EX-12
2255311S05EX-12
2255313S04EX-12
2255313S05EX-12
2325413S05EX-12
2325413S07EX-12
2325416S08EX-12
2325416S09EX-12
2325418S09EX-12
2405516S10EX-12
2405518S18EX-12
2405520S18EX-12
2405520S19EX-12
2405525S19EX-12
2505628S13EX-12
2505632S15EX-12
2505634S15EX-12
2505636S15EX-12
2505738S20EX-12
2505740S20EX-12
2635844S21EX-12
27521247S22EX-12
27521252S22EX-12
27521258S23EX-12
28030064S23EX-12
28030070S23EX-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
EMV-Ausführung Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Gewindesteigung Geschirmt Gewindelänge
(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser
(mm)
Schlüsselweite
(mm)
Schirmbereich max./min. ø
(mm)
Durchlass
Max. G
(mm)

6.11 €

50 9 Arbeitstage Ja20161.5Ja65 bis 6.5184.0 – 1.54.2

14.81 €

50 9 Arbeitstage Nein20161.5Nein65 bis 6.5184.0 – 1.54.2

6.11 €

50 9 Arbeitstage Ja20161.5Ja65 bis 6.5186.0 – 2.57.0

14.81 €

50 9 Arbeitstage Nein20161.5Nein65 bis 6.5186.0 – 2.57.0

6.11 €

50 9 Arbeitstage Ja20161.5Ja67.5 bis 9.5186.0 – 2.57.0

7.46 €

50 9 Arbeitstage Ja24.4201.5Ja65 bis 6.5226.0 – 2.56.5

17.29 €

50 9 Arbeitstage Nein24.4201.5Nein65 bis 6.5226.0 – 2.56.5

7.46 €

50 9 Arbeitstage Ja24.4201.5Ja67.5 bis 9.5228.5 – 3.58.5

413.69 €

50 9 Arbeitstage Ja24.4201.5Ja68 bis 10.5228.5 – 3.58.5

7.79 €

50 9 Arbeitstage Ja24.4201.5Ja6.57.5 bis 9.5226.5 – 3.59.0

7.79 €

50 9 Arbeitstage Ja24.4201.5Ja6.57.5 bis 9.5229.5 – 6.511.0

7.79 €

50 9 Arbeitstage Ja24.4201.5Ja6.58 bis 10.5228.0 – 3.59.0

7.79 €

50 9 Arbeitstage Ja24.4201.5Ja6.510 bis 132210.5 – 6.511.0

8.30 €

50 9 Arbeitstage Ja31.2251.5Ja7.57.5 bis 9.5288.0 – 3.09.0

462.13 €

50 9 Arbeitstage Ja31.2251.5Ja7.57.5 bis 9.52810.5 – 6.511.0

8.30 €

50 9 Arbeitstage Ja31.2251.5Ja7.58 bis 10.5288.0 – 5.011.0

8.30 €

50 9 Arbeitstage Ja31.2251.5Ja7.58 bis 10.52810.5 – 6.511.0

8.30 €

50 9 Arbeitstage Ja31.2251.5Ja7.510 bis 13288.0 – 5.011.0

8.30 €

50 9 Arbeitstage Ja31.2251.5Ja7.510 bis 132810.5 – 6.511.0

14.79 €

25 9 Arbeitstage Ja38.5321.5Ja810 bis 13359.5 – 4.512.0

14.79 €

25 9 Arbeitstage Ja38.5321.5Ja810 bis 133512.0 – 7.014.2

14.79 €

25 9 Arbeitstage Ja38.5321.5Ja812.5 bis 15.53513.5 – 8.014.2

14.79 €

25 9 Arbeitstage Ja38.5321.5Ja812.5 bis 15.53514.5 – 9.016.5

14.79 €

25 9 Arbeitstage Ja38.5321.5Ja815 bis 183514.5 – 9.016.5

16.40 €

10 9 Arbeitstage Ja47.3401.5Ja812.5 bis 15.54317.0 – 13.017.5

16.40 €

10 9 Arbeitstage Ja47.3401.5Ja815 bis 184318.0 – 13.020.5

16.40 €

10 9 Arbeitstage Ja47.3401.5Ja818 bis 20.54318.0 – 13.020.5

911.67 €

10 9 Arbeitstage Ja47.3401.5Ja818 bis 20.54320.0 – 15.023.0

16.40 €

10 9 Arbeitstage Ja47.3401.5Ja821 bis 254320.0 – 15.023.0

27.80 €

5 9 Arbeitstage Ja58501.5Ja1025 bis 285425.0 – 18.526.0

27.80 €

5 9 Arbeitstage Ja58501.5Ja1028 bis 325430.5 – 24.031.0

27.80 €

5 9 Arbeitstage Ja58501.5Ja1030 bis 345430.5 – 24.031.0

27.80 €

5 9 Arbeitstage Ja58501.5Ja1033 bis 365430.5 – 24.031.0

50.27 €

5 9 Arbeitstage Ja61501.5Ja1035 bis 385739.0 – 34.039.0

50.27 €

5 9 Arbeitstage Ja61501.5Ja1037 bis 405739.0 – 34.039.0

65.13 €

5 9 Arbeitstage Ja74631.5Ja1040 bis 446838.0 – 33.041.0

90.97 €

1 9 Arbeitstage Ja87751.5Ja1543 bis 478148.0 – 39.048.5

90.97 €

1 9 Arbeitstage Ja87751.5Ja1546 bis 528148.0 – 39.048.5

107.64 €

1 9 Arbeitstage Ja87751.5Ja1555 bis 588154.0 – 47.055.0

140.09 €

1 9 Arbeitstage Ja102802Ja1559 bis 649554.0 – 47.055.0

140.09 €

1 9 Arbeitstage Ja102802Ja1564 bis 709554.0 – 47.055.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP68 Biegeschutz Nein Explosionsgeprüfte Ausführung Ja
Für Bewehrte Kabel Nein Für Ex-Zone Staub 21, 22 Für Ex-Zone Gas 1, 2
Glasfaserverstärkt Nein Ausführung Gerade Halogenfrei Ja
Werkstoffgüte Messing Einsatztemperatur Min./Max.(°C) -20 bis 60 Gewindeart Metrisch
Mit Gegenmutter Nein Teilbare Verschraubung Nein Oberflächenschutz Vernickelt

Technischer Support