Ex-e Kabelverschraubung UNI Dicht Klemm Ex eb/Ex tb

Ex-e Kabelverschraubung UNI Dicht Klemm Ex eb/Ex tb
Ex-e Kabelverschraubung UNI Dicht Klemm, aus vernickeltem Messing, mit Druckschraube für höchste Zugentlastung, Systembaukasten mit vielen Dichteinsätzen aus elastischem Kunststoff für großflächige und schonende Kabelabdichtung, sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, O-Ring aus HNBR,Schutzarten IP66 und IP68 bis 10 bar, Zulassungen ATEX, IECEx, EAC, CCC.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21650D 8EXZU-12
21650D 9EXZU-12
22052D11EXZU-12
22052D13EXZU-12
22052D 9EXZU-12
22553D11EXZU-12
22553D13EXZU-12
22553D16EXZU-12
22553D 9EXZU-12
23254D13EXZU-12
23254D18EXZU-12
23254D20EXZU-12
24055D20EXZU-12
24055D25EXZU-12
24055D28EXZU-12
25056D32EXZU-12
25056D34EXZU-12
25056D36EXZU-12
26358D44EXZU-12
280300D64EXZU-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Gewindesteigung Gewindelänge
(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser
(mm)
Schlüsselweite
(mm)

8.17 €

50 9 Arbeitstage 20161.566 bis 818

8.17 €

50 9 Arbeitstage 20161.567.5 bis 9.518

10.18 €

50 9 Arbeitstage 24.4201.56.58 bis 10.522

10.18 €

50 9 Arbeitstage 24.4201.56.510 bis 1322

10.18 €

50 9 Arbeitstage 24.4201.56.57.5 bis 9.522

10.93 €

50 9 Arbeitstage 31.2251.57.58 bis 10.528

10.93 €

50 9 Arbeitstage 31.2251.57.510 bis 1328

10.93 €

50 9 Arbeitstage 31.2251.57.512.5 bis 15.528

10.93 €

50 9 Arbeitstage 31.2251.57.57.5 bis 9.528

14.93 €

25 9 Arbeitstage 38.5321.5810 bis 1335

14.93 €

25 9 Arbeitstage 38.5321.5815 bis 1835

14.93 €

25 9 Arbeitstage 38.5321.5818 bis 20.535

17.72 €

10 9 Arbeitstage 47.3401.5818 bis 20.543

17.72 €

10 9 Arbeitstage 47.3401.5821 bis 2543

17.72 €

10 9 Arbeitstage 47.3401.5825 bis 2843

48.92 €

5 9 Arbeitstage 58501.51028 bis 3254

48.92 €

5 9 Arbeitstage 58501.51030 bis 3454

48.92 €

5 9 Arbeitstage 58501.51033 bis 3654

96.73 €

5 9 Arbeitstage 74631.51040 bis 4468

132.82 €

1 9 Arbeitstage 1028021559 bis 6495

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP68 EMV-Ausführung Nein Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Ja Für Bewehrte Kabel Nein Für Ex-Zone Staub 21, 22
Für Ex-Zone Gas 1, 2 Glasfaserverstärkt Nein Ausführung Gerade
Halogenfrei Ja Werkstoffgüte Messing Einsatztemperatur Min./Max.(°C) -20 bis 60
Geschirmt Nein Gewindeart Metrisch Mit Gegenmutter Nein
Teilbare Verschraubung Nein Oberflächenschutz Vernickelt

Technischer Support