EMV Kabelverschraubung UNI Dicht TRI

EMV Kabelverschraubung UNI Dicht TRI
EMV-Kabelverschraubung UNI Dicht TRI, aus vernickeltem Messing, höchste Dämpfungswerte durch 360°-Schirmkontaktierung über Triangelfeder, hohe Stromtragfähigkeit, einfache und sichere Montage, elastische Dichteinsätze für großflächige und schonende Kabelabdichtung, Zugentlastung bis Klasse A nach EN 62444, O-Ring aus HBNR, Schutzarten IP68 bis 15 bar und Type 4X, sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21650D07 TRI
21650D08 TRI
21650D09 TRI
21651D11 TRI
22052D07 TRI
22052D08 TRI
22052D09 TRI
22052D11 TRI
22052D13 TRI
22553D07 TRI
22553D08 TRI
22553D09 TRI
22553D11 TRI
22553D13 TRI
22553D16 TRI
22553DH16 TRI
22554D16 TRI
22554D18 TRI
22554D20 TRI
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sechskant Eckmaß
(mm)
Einsatztemperatur Min./Max.
(°C)
Gewindelänge
(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser
(mm)
Schlüsselweite
(mm)

5.98 €

50 9 Arbeitstage 20-40 bis 13064 bis 6.518

5.98 €

50 9 Arbeitstage 20-40 bis 13065 bis 818

5.98 €

50 9 Arbeitstage 20-40 bis 13066.5 bis 9.518

5.98 €

50 9 Arbeitstage 22.2-40 bis 13067 bis 10.520

6.22 €

50 9 Arbeitstage 24.4-40 bis 1306.54 bis 6.522

6.22 €

50 9 Arbeitstage 24.4-40 bis 1306.55 bis 822

6.22 €

50 9 Arbeitstage 24.4-40 bis 1306.56.5 bis 9.522

6.22 €

50 9 Arbeitstage 24.4-40 bis 1306.57 bis 10.522

6.22 €

50 9 Arbeitstage 24.4-40 bis 1306.59 bis 1322

6.93 €

50 9 Arbeitstage 31.2-40 bis 1307.54 bis 6.528

6.93 €

50 9 Arbeitstage 31.2-40 bis 1307.55 bis 828

6.93 €

50 9 Arbeitstage 31.2-40 bis 1307.56.5 bis 9.528

6.93 €

50 9 Arbeitstage 31.2-40 bis 1307.57 bis 10.528

6.93 €

50 9 Arbeitstage 31.2-40 bis 1307.59 bis 1328

6.93 €

50 9 Arbeitstage 31.2-40 bis 1307.511.5 bis 15.528

8.98 €

50 9 Arbeitstage 31.2-55 bis 2007.511.5 bis 15.528

6.93 €

25 9 Arbeitstage 33.5-40 bis 1307.511.5 bis 15.530

6.93 €

25 9 Arbeitstage 33.5-40 bis 1307.514 bis 1830

6.93 €

25 9 Arbeitstage 33.5-40 bis 1307.517 bis 20.530

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP68 EMV-Ausführung Ja Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein Flachkabelverschraubung Nein Für Bewehrte Kabel Nein
Für Ex-Zone Staub Ohne Für Ex-Zone Gas Ohne Glasfaserverstärkt Nein
Ausführung Gerade Halogenfrei Ja Werkstoffgüte Messing
Gewindesteigung 1.5 Geschirmt Ja Gewindeart Metrisch
Mit Gegenmutter Nein Teilbare Verschraubung Nein Oberflächenschutz Vernickelt

Technischer Support