Brandschutz Kabelverschraubung UNI Dicht Mehrfach, Messing, Anschlussgewinde Kurz

Brandschutz Kabelverschraubung UNI Dicht Mehrfach, Messing, Anschlussgewinde Kurz
Brandschutz Kabelverschraubung UNI Dicht Mehrfach, für Bahnanwendungen nach EN 45545, aus vernickeltem Messing, führt mehrere Kabel durch eine Kabelverschraubung, Dichteinsatz aus TPE, T80s für großflächige und schonende Kabelabdichtung, Zugentlastung nach EN 62444, Schutzarten IP66, IP68 bis 10 bar, sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Zulassung EN 45545.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21650DBM2X4
21652DBM2X5
22051DBM2X2,​3
22051DBM6X2,​5
22052DBM2X2,​3
22052DBM2X3
22052DBM2X5
22052DBM3X4
22053DBM1X6/1X8
22053DBM2X4
22053DBM2X6,​5
22053DBM4X6
22553DBM2X3,​2/2X6
22553DBM2X5
22553DBM2X6
22553DBM2X6/1X7
22553DBM2X6/1X8
22553DBM2X7
22553DBM3X6
22553DBM4X4
22553DBM4X5
22553DBM4X6
22553DBM13X2,​7
22554DBM2X7
22554DBM2X9
22554DBM3X8
22554DBM3X9
22554DBM4X6,​5
22554DBM4X7,​5
22554DBM6X5,​5
22554DBM7X4
22554DBM8X4
23254DBM1X7/1X8,​5
23254DBM2X7
23254DBM2X8
23254DBM2X9
23254DBM3X7
23254DBM3X8
23254DBM3X9
23254DBM4X5
23254DBM4X6
23254DBM4X6,​5
23254DBM4X7
23254DBM4X8
23254DBM5X6
23254DBM6X5,​5
23254DBM8X5
23255DBM2X11
23255DBM2X12
23255DBM2X13
23255DBM4X8
23255DBM4X10
23255DBM10X6
24055DBM1X5,​5/6X7
24055DBM1X6/2X9
24055DBM1X7/2X8,​5
24055DBM1X7/3X9
24055DBM1X12/1X13
24055DBM2X8/2X11,​5
24055DBM2X9
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Gewindelänge
(mm)
Schlüsselweite
(mm)
Dichtbereich
(mm)
Kopfgewinde

2.93 €

50 9 Arbeitstage 20166182x4Pg 9

4.13 €

50 9 Arbeitstage 24.4166222x5Pg 13,5

3.67 €

50 9 Arbeitstage 24.4206.5222x2.3Pg 11

3.67 €

50 9 Arbeitstage 24.4206.5226x2.5Pg 11

4.27 €

50 9 Arbeitstage 24.4206.5222x2.3Pg 13,5

4.27 €

50 9 Arbeitstage 24.4206.5222x3Pg 13,5

4.27 €

50 9 Arbeitstage 24.4206.5222x5Pg 13,5

4.27 €

50 9 Arbeitstage 24.4206.5223x4Pg 13,5

4.97 €

50 9 Arbeitstage 26.7206.5241x6/1x8Pg 16

4.97 €

50 9 Arbeitstage 26.7206.5242x4Pg 16

4.97 €

50 9 Arbeitstage 26.7206.5242x6.5Pg 16

4.97 €

50 9 Arbeitstage 26.7206.5244x6Pg 16

4.72 €

50 9 Arbeitstage 31.2257.5282x3.2/2x6Pg 16

4.72 €

50 9 Arbeitstage 31.2257.5282x5Pg 16

4.72 €

50 9 Arbeitstage 31.2257.5282x6Pg 16

4.72 €

50 9 Arbeitstage 31.2257.5282x6/1x7Pg 16

4.72 €

50 9 Arbeitstage 31.2257.5282x6/1x8Pg 16

4.72 €

50 9 Arbeitstage 31.2257.5282x7Pg 16

4.72 €

50 9 Arbeitstage 31.2257.5283x6Pg 16

4.72 €

50 9 Arbeitstage 31.2257.5284x4Pg 16

4.72 €

50 9 Arbeitstage 31.2257.5284x5Pg 16

4.72 €

50 9 Arbeitstage 31.2257.5284x6Pg 16

4.72 €

50 9 Arbeitstage 31.2257.52813x2.7Pg 16

7.47 €

25 9 Arbeitstage 33.5257.5302x7Pg 21

7.47 €

25 9 Arbeitstage 33.5257.5302x9Pg 21

7.47 €

25 9 Arbeitstage 33.5257.5303x8Pg 21

8.38 €

25 9 Arbeitstage 33.5257.5303x9Pg 21

7.47 €

25 9 Arbeitstage 33.5257.5304x6.5Pg 21

7.47 €

25 9 Arbeitstage 33.5257.5304x7.5Pg 21

7.47 €

25 9 Arbeitstage 33.5257.5306x5.5Pg 21

7.47 €

25 9 Arbeitstage 33.5257.5307x4Pg 21

8.38 €

25 9 Arbeitstage 33.5257.5308x4Pg 21

9.48 €

25 9 Arbeitstage 38.5328351x7/1x8.5Pg 21

9.48 €

25 9 Arbeitstage 38.5328352x7Pg 21

9.48 €

25 9 Arbeitstage 38.5328352x8Pg 21

9.48 €

25 9 Arbeitstage 38.5328352x9Pg 21

9.48 €

25 9 Arbeitstage 38.5328353x7Pg 21

9.48 €

25 9 Arbeitstage 38.5328353x8Pg 21

9.48 €

25 9 Arbeitstage 38.5328353x9Pg 21

9.48 €

25 9 Arbeitstage 38.5328354x5Pg 21

9.48 €

25 9 Arbeitstage 38.5328354x6Pg 21

9.48 €

25 9 Arbeitstage 38.5328354x6.5Pg 21

9.48 €

25 9 Arbeitstage 38.5328354x7Pg 21

9.48 €

25 9 Arbeitstage 38.5328354x8Pg 21

9.48 €

25 9 Arbeitstage 38.5328355x6Pg 21

9.48 €

25 9 Arbeitstage 38.5328356x5.5Pg 21

9.48 €

25 9 Arbeitstage 38.5328358x5Pg 21

14.48 €

10 9 Arbeitstage 47.3328432x11Pg 29

14.48 €

10 9 Arbeitstage 47.3328432x12Pg 29

14.48 €

10 9 Arbeitstage 47.3328432x13Pg 29

14.48 €

10 9 Arbeitstage 47.3328434x8Pg 29

14.48 €

10 9 Arbeitstage 47.3328434x10Pg 29

14.48 €

10 9 Arbeitstage 43.53284010x6Pg 29

12.50 €

10 9 Arbeitstage 47.3408431x5.5/6x7Pg 29

12.50 €

10 9 Arbeitstage 47.3408431x6/2x9Pg 29

12.50 €

10 9 Arbeitstage 47.3408431x7/2x8.5Pg 29

12.50 €

10 9 Arbeitstage 47.3408431x7/3x9Pg 29

12.50 €

10 9 Arbeitstage 47.3408431x12/1x13Pg 29

12.50 €

10 9 Arbeitstage 47.3408432x8/2x11.5Pg 29

12.50 €

10 9 Arbeitstage 47.3408432x9Pg 29

Loading...

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP68 EMV-Ausführung Nein Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein Flachkabelverschraubung Nein Für Bewehrte Kabel Nein
Für Ex-Zone Staub Ohne Für Ex-Zone Gas Ohne Glasfaserverstärkt Nein
Ausführung Gerade Halogenfrei Ja Werkstoffgüte Messing
Mehrfach-Dichteinsatz Ja Einsatztemperatur Min./Max.(°C) -40 bis 130 Gewindesteigung 1.5
Geschirmt Nein Gewindeart Metrisch Mit Gegenmutter Nein
Teilbare Verschraubung Nein Oberflächenschutz Vernickelt

Technischer Support