Kabelverschraubung UNI Dicht, Messing, für Flachkabel Gerundet

Kabelverschraubung UNI Dicht, Messing, für Flachkabel Gerundet
Kabelverschraubung UNI Flach Gerundet, aus vernickeltem Messing, für abgerundete Flachkabel, mit elastischen Dichteinsätzen für großflächige und schonende Kabelabdichtung, sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Schutzart IP65.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21650DF 3,​5G 5,​5
22051DF 3,​5G 9
22052DF 4,​5G10
22052DF 5 G11
22052DF 6,​5G11
22553DF 5 G16
23254DF 5 G17
23254DF 7 G18
24055DF10 G25
24055DF13 G28
24055DF 6 G29
24055DF 8 G25
24055DPF10 G25
24055DPF10 G29
24055DPF 8 G25
25056DF11 G34
25056DF12 G35
25056DF 6 G30
25056DF 6 G36
25056DF 8 G36
25056DPF12 G35
25057DF10 G38
25057DF14,​5G37
25057DPF10 G38
25057DPF14,​5G37
26358DF14,​5G39
26358DF15 G45
26358DF 6,​5G47
26358DF 9 G43
26358DPF 6,​5G47
275212DF15G45
275212DF18 G54
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Einsatztemperatur Min./Max.
(°C)
Gewindelänge
(mm)
Schlüsselweite
(mm)
Werkstoff Dichteinsatz Temperaturbereich Für Flachkabel

2.40 €

50 9 Arbeitstage 2016-40 bis 130618--40 to 130°CFür Flachkabel gerundet 3.5x5.5 mm

3.03 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1306.522--40 to 130°CFür Flachkabel gerundet 3.5x9.0 mm

3.33 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1306.522--40 to 130°CFür Flachkabel gerundet 4.5x10 mm

3.33 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1306.522--40 to 130°CFür Flachkabel gerundet 5x11 mm

3.33 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1306.522--40 to 130°CFür Flachkabel gerundet 6.5x11 mm

3.93 €

50 9 Arbeitstage 31.225-40 bis 1307.528--40 to 130°CFür Flachkabel gerundet 5x16 mm

7.95 €

25 9 Arbeitstage 38.532-40 bis 130835--40 to 130°CFür Flachkabel gerundet 5x17 mm

7.95 €

25 9 Arbeitstage 38.532-40 bis 130835--40 to 130°CFür Flachkabel gerundet 7x18 mm

9.93 €

10 9 Arbeitstage 47.340-40 bis 130843--40 to 130°CFür Flachkabel gerundet 10x25 mm

9.93 €

10 9 Arbeitstage 47.340-40 bis 130843--40 to 130°CFür Flachkabel gerundet 13x28 mm

9.93 €

10 9 Arbeitstage 47.340-40 bis 130843--40 to 130°CFür Flachkabel gerundet 6x29 mm

9.93 €

10 9 Arbeitstage 47.340-40 bis 130843--40 to 130°CFür Flachkabel gerundet 8x25 mm

10.68 €

10 9 Arbeitstage 47.340-40 bis 135843TPE-V-40 to 135°CFür Flachkabel gerundet 10x25 mm

10.68 €

10 9 Arbeitstage 47.340-40 bis 135843TPE-V-40 to 135°CFür Flachkabel gerundet 10x29 mm

10.68 €

10 9 Arbeitstage 47.340-40 bis 135843TPE-V-40 to 135°CFür Flachkabel gerundet 8x25 mm

18.43 €

5 9 Arbeitstage 5850-40 bis 1301054--40 to 130°CFür Flachkabel gerundet 11x34 mm

18.43 €

5 9 Arbeitstage 5850-40 bis 1301054--40 to 130°CFür Flachkabel gerundet 12x35 mm

18.43 €

5 9 Arbeitstage 5850-40 bis 1301054--40 to 130°CFür Flachkabel gerundet 6x30 mm

18.43 €

5 9 Arbeitstage 5850-40 bis 1301054--40 to 130°CFür Flachkabel gerundet 6x36 mm

18.43 €

5 9 Arbeitstage 5850-40 bis 1301054--40 to 130°CFür Flachkabel gerundet 8x36 mm

19.72 €

5 9 Arbeitstage 5850-40 bis 1351054--40 to 135°CFür Flachkabel gerundet 12x35 mm

31.72 €

5 9 Arbeitstage 6150-40 bis 1301057--40 to 130°CFür Flachkabel gerundet 10x38 mm

31.72 €

5 9 Arbeitstage 6150-40 bis 1301057--40 to 130°CFür Flachkabel gerundet 14.5x37 mm

31.72 €

5 9 Arbeitstage 6150-40 bis 1351057TPE-V-40 to 135°CFür Flachkabel gerundet 10x38 mm

31.72 €

5 9 Arbeitstage 6150-40 bis 1351057TPE-V-40 to 135°CFür Flachkabel gerundet 14.5x37 mm

41.57 €

5 9 Arbeitstage 7463-40 bis 1301068--40 to 130°CFür Flachkabel gerundet 14.5x39 mm

41.57 €

5 9 Arbeitstage 7463-40 bis 1301068--40 to 130°CFür Flachkabel gerundet 15x45 mm

41.57 €

5 9 Arbeitstage 7463-40 bis 1301068--40 to 130°CFür Flachkabel gerundet 6.5x47 mm

41.57 €

5 9 Arbeitstage 7463-40 bis 1301068--40 to 130°CFür Flachkabel gerundet 9x43 mm

44.92 €

5 9 Arbeitstage 7463-40 bis 1351068--40 to 135°CFür Flachkabel gerundet 6.5x47 mm

62.80 €

1 9 Arbeitstage 8775-40 bis 1301581--40 to 130°CFür Flachkabel gerundet 15x45 mm

62.80 €

1 9 Arbeitstage 8775-40 bis 1301581--40 to 130°CFür Flachkabel gerundet 18x54 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP65 EMV-Ausführung Nein Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein Flachkabelverschraubung Ja Für Bewehrte Kabel Nein
Für Ex-Zone Staub Ohne Für Ex-Zone Gas Ohne Glasfaserverstärkt Nein
Ausführung Gerade Halogenfrei Ja Werkstoffgüte Messing
Gewindesteigung 1.5 Geschirmt Nein Gewindeart Metrisch
Mit Gegenmutter Nein Teilbare Verschraubung Nein Oberflächenschutz Vernickelt

Technischer Support