Kabelverschraubung UNI Dicht, Messing, Geschlossener Dichteinsatz

Kabelverschraubung UNI Dicht, Messing, Geschlossener Dichteinsatz
Kabelverschraubung UNI Dicht Einsatz geschlossen, aus vernickeltem Messing, mit Dichteinsätzen zur Herstellung eigener Lochbilder, O-Ring, sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Schutzarten IP68 bis 10 bar, Zulassung VDE.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21650DPG
22051DPG
22052DPG
22553DPG
22554DPG
23254DPG/21
24055DPG
25056DPG
26358DPG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Gewindelänge
(mm)
Schlüsselweite
(mm)
Kopfgewinde

2.38 €

50 9 Arbeitstage 2016618Pg 9

3.03 €

50 9 Arbeitstage 24.4206.522Pg 11

3.42 €

50 9 Arbeitstage 24.4206.522Pg 13,5

3.82 €

50 9 Arbeitstage 31.2257.528Pg 16

7.00 €

25 9 Arbeitstage 33.5257.530Pg 21

8.12 €

25 9 Arbeitstage 38.532835Pg 21

10.27 €

10 9 Arbeitstage 47.340843Pg 29

20.40 €

5 9 Arbeitstage 58501054Pg 36

47.58 €

5 9 Arbeitstage 74631068Pg 48

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP68 EMV-Ausführung Nein Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein Flachkabelverschraubung Nein Für Bewehrte Kabel Nein
Für Ex-Zone Staub Ohne Für Ex-Zone Gas Ohne Glasfaserverstärkt Nein
Ausführung Gerade Halogenfrei Ja Werkstoffgüte Messing
Einsatztemperatur Min./Max.(°C) -40 bis 135 Gewindesteigung 1.5 Geschirmt Nein
Gewindeart Metrisch Mit Gegenmutter Nein Teilbare Verschraubung Nein
Oberflächenschutz Vernickelt Werkstoff Dichteinsatz TPE-V

Technischer Support