Schlauch-Kabelverschraubung UNI UL, Messing, Anschlussgewinde Kurz

Schlauch-Kabelverschraubung UNI UL, Messing, Anschlussgewinde Kurz
Kabelverschraubung UNI UL-Schlauch, aus vernickeltem Messing, für Kombination mit UL-Schläuchen, mit O-Ring, Dichteinsätze für großflächige schonende Kabelabdichtung, sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Chemie-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Schutzart IP68 bis 10 bar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21650DUL0906
21650DULP0906
21652DUL1109
22052DUL1107
22052DUL1109
22052DULP1107
22052DULP1108
22053DUL1310
22053DULP1310
22054DUL1613
22553DUL1310
22553DULP1310
22554DUL1614
22554DULH1614
22554DULP1614
23254DUL1614
23254DULP1614
23255DUL2118
23255DUL2121
23255DULP2118
24055DULP2118
24056DUL2921
24056DUL2925
24056DULP2925
25056DUL2925
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Halogenfrei Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Einsatztemperatur Min./Max.
(°C)
Gewindelänge
(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser
(mm)
Schlüsselweite
(mm)

3.02 €

50 9 Arbeitstage Nein2016-40 bis 13064 bis 618

3.18 €

50 9 Arbeitstage Ja2016-40 bis 13564 bis 618

4.38 €

50 9 Arbeitstage Nein24.416-40 bis 13066.5 bis 922

3.92 €

50 9 Arbeitstage Nein24.420-40 bis 1306.54 bis 6.522

3.92 €

50 9 Arbeitstage Nein24.420-40 bis 1306.56.5 bis 922

4.00 €

50 9 Arbeitstage Nein24.420-40 bis 1356.54 bis 6.522

4.00 €

50 9 Arbeitstage Nein24.420-40 bis 1356.55 bis 822

5.47 €

50 9 Arbeitstage Nein26.720-40 bis 1306.57 bis 1024

5.68 €

50 9 Arbeitstage Ja26.720-40 bis 1356.57 bis 1024

7.22 €

25 9 Arbeitstage Nein33.520-40 bis 1306.59 bis 1330

4.82 €

50 9 Arbeitstage Nein31.225-40 bis 1307.57 bis 1028

4.90 €

50 9 Arbeitstage Nein31.225-40 bis 1357.57 bis 1028

7.03 €

25 9 Arbeitstage Nein33.525-40 bis 1307.511.5 bis 1430

10.38 €

25 9 Arbeitstage Nein33.525-40 bis 1507.511.5 bis 1430

7.25 €

25 9 Arbeitstage Nein33.525-40 bis 1357.511.5 bis 1430

8.80 €

25 9 Arbeitstage Nein38.532-40 bis 130811.5 bis 1435

9.08 €

25 9 Arbeitstage Nein38.532-40 bis 135811.5 bis 15.535

10.57 €

10 9 Arbeitstage Nein43.532-40 bis 130814 bis 1840

10.57 €

10 9 Arbeitstage Nein43.532-40 bis 130817 bis 20.540

10.97 €

10 9 Arbeitstage Nein43.532-40 bis 135814 bis 1840

10.85 €

10 9 Arbeitstage Nein47.340-40 bis 135914 bis 1843

15.42 €

5 9 Arbeitstage Ja5440-40 bis 130917 bis 20.550

15.42 €

5 9 Arbeitstage Ja5440-40 bis 130920 bis 2550

16.08 €

10 9 Arbeitstage Ja5440-40 bis 135920 bis 2550

17.92 €

5 9 Arbeitstage Ja5450-40 bis 1301020 bis 2550

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP68 EMV-Ausführung Nein Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein Flachkabelverschraubung Nein Für Bewehrte Kabel Nein
Für Ex-Zone Staub Ohne Für Ex-Zone Gas Ohne Glasfaserverstärkt Nein
Ausführung Gerade Werkstoffgüte Messing Gewindesteigung 1.5
Geschirmt Nein Gewindeart Metrisch Mit Gegenmutter Nein
Teilbare Verschraubung Nein Oberflächenschutz Vernickelt

Technischer Support