Kabelverschraubungswinkel UNI Dicht, Kunststoff, Anschlussgewinde Kurz

Kabelverschraubungswinkel UNI Dicht, Kunststoff, Anschlussgewinde Kurz
Kabelverschraubungswinkel UNI Dicht Kunststoff, aus Polycarbonat, für die sichere Kabelführung um 90°, Dichteinsätze aus TPE, TPE-V und Silikon HT, O-Ring aus HNBR, Zugentlastung bis Klasse A nach EN 62444, Schutzart IP68 bis 10 bar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21650PCW 7
21650PCW 8
21650PCW 9
21650PCWH 8
21650PCWN 7
21650PCWN 8
21650PCWN 9
21650PCWNP 9
21650PCWP 7
21650PCWP 9
22052PCW11
22052PCW13
22052PCW 7
22052PCW 8
22052PCW 9
22052PCWN11
22052PCWN13
22052PCWN 7
22052PCWN 8
22052PCWN 9
22052PCWNH13
22052PCWNP11
22052PCWNP13
22052PCWNP 8
22553PCW11
22553PCW13
22553PCW16
22553PCW 8
22553PCW 9
22553PCWN11
22553PCWN16
22553PCWNP11
22553PCWNP13
22553PCWNP16
22553PCWP11
22553PCWP13
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Gewindelänge
(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser
(mm)
Schlüsselweite
(mm)
Werkstoff Dichteinsatz

1.40 €

25 9 Arbeitstage 1684 bis 6.519TPE

1.40 €

25 9 Arbeitstage 1685 bis 819TPE

1.40 €

25 9 Arbeitstage 1686.5 bis 9.519TPE

2.04 €

25 9 Arbeitstage 1685 bis 819Silicone HT

1.53 €

25 9 Arbeitstage 1684 bis 6.519TPE

1.53 €

25 9 Arbeitstage 1685 bis 819TPE

1.53 €

25 9 Arbeitstage 1686.5 bis 9.519TPE

1.56 €

25 9 Arbeitstage 1686.5 bis 9.519TPE-V

1.46 €

25 9 Arbeitstage 1684 bis 6.519TPE-V

1.46 €

25 9 Arbeitstage 1686.5 bis 9.519TPE-V

1.94 €

25 9 Arbeitstage 2097 bis 10.524TPE

1.94 €

25 9 Arbeitstage 2099 bis 1324TPE

1.94 €

25 9 Arbeitstage 2094 bis 6.524TPE

1.94 €

25 9 Arbeitstage 2095 bis 824TPE

1.94 €

25 9 Arbeitstage 2096.5 bis 9.524TPE

2.21 €

25 9 Arbeitstage 2097 bis 10.524TPE

2.21 €

25 9 Arbeitstage 2099 bis 1324TPE

2.21 €

25 9 Arbeitstage 2094 bis 6.524TPE

2.21 €

25 9 Arbeitstage 2095 bis 824TPE

2.21 €

25 9 Arbeitstage 2096.5 bis 9.524TPE

3.27 €

25 9 Arbeitstage 2099 bis 1324Silicone HT

2.29 €

25 9 Arbeitstage 2097 bis 10.524TPE-V

2.29 €

25 9 Arbeitstage 2099 bis 1324TPE-V

2.29 €

25 9 Arbeitstage 2095 bis 824TPE-V

2.39 €

25 9 Arbeitstage 25107 bis 10.527TPE

2.39 €

25 9 Arbeitstage 25109 bis 1327TPE

2.39 €

25 9 Arbeitstage 251011.5 bis 15.527TPE

2.39 €

25 9 Arbeitstage 25105 bis 827TPE

2.39 €

25 9 Arbeitstage 25106.5 bis 9.527TPE

2.66 €

25 9 Arbeitstage 25107 bis 10.527TPE

2.66 €

25 9 Arbeitstage 251011.5 bis 15.527TPE

2.73 €

25 9 Arbeitstage 25107 bis 10.527TPE-V

2.73 €

25 9 Arbeitstage 25109 bis 1327TPE-V

2.73 €

25 9 Arbeitstage 251011.5 bis 15.527TPE-V

2.46 €

25 9 Arbeitstage 25107 bis 10.527TPE-V

2.46 €

25 9 Arbeitstage 25109 bis 1327TPE-V

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP68 Für Ex-Zone Staub Ohne Für Ex-Zone Gas Ohne
Glasfaserverstärkt Nein Ausführung 90°-winkel Halogenfrei Ja
Werkstoffgüte Polycarbonat (PC) Einsatztemperatur Min./Max.(°C) -20 bis 100 Gewindesteigung 2
Gewindeart Metrisch

Technischer Support