Teilenummer
|
---|
21650STF 3,5G 5,5 |
22051STF 4 G 6 |
22052STF 6,5G11 |
22553STF 5 G16 |
22553STF 6 G13 |
23254STF 7 G18 |
24055STF13 G28 |
24055STF 8 G25 |
25056STF 6 G30 |
25056STF 6 G36 |
26358STF15 G45 |
26358STF 6,5G47 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Sechskant Eckmaß (mm) | Nenngewindenennmaß metrisch/PG | Gewindelänge (mm) | Schlüsselweite (mm) | Für Flachkabel | Schlitzdimension (fxg) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.77 € | 50 | 9 Arbeitstage | 21 | 16 | 6 | 19 | Für Flachkabel gerundet 3.5x5.5 mm | 3.5X5.5 | ||
22.80 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | 6 | 22 | Für Flachkabel gerundet mm | 4X6 | ||
24.48 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | 6.5 | 22 | Für Flachkabel gerundet mm | 6.5X11 | ||
26.45 € | 50 | 9 Arbeitstage | 29.5 | 25 | 7.5 | 27 | Für Flachkabel gerundet mm | 5X16 | ||
26.45 € | 50 | 9 Arbeitstage | 29.5 | 25 | 7.5 | 27 | Für Flachkabel gerundet 6x13 mm | 6X13 | ||
44.57 € | 25 | 9 Arbeitstage | 39.5 | 32 | 8 | 36 | Für Flachkabel gerundet mm | 7X18 | ||
53.12 € | 10 | 9 Arbeitstage | 50 | 40 | 8 | 46 | Für Flachkabel gerundet mm | 13X28 | ||
53.12 € | 10 | 9 Arbeitstage | 50 | 40 | 8 | 46 | Für Flachkabel gerundet mm | 8X25 | ||
66.17 € | 5 | 9 Arbeitstage | 60 | 50 | 10 | 55 | Für Flachkabel gerundet 6x30 mm | 6X30 | ||
66.17 € | 5 | 9 Arbeitstage | 60 | 50 | 10 | 55 | Für Flachkabel gerundet mm | 6X36 | ||
137.77 € | 5 | 9 Arbeitstage | 74 | 63 | 10 | 68 | Für Flachkabel gerundet 15x45 mm | 15X45 | ||
137.77 € | 5 | 9 Arbeitstage | 74 | 63 | 10 | 68 | Für Flachkabel gerundet mm | 6.5X47 |
Loading...
Schutzart (IP) | IP65 | EMV-Ausführung | Nein | Biegeschutz | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein | Flachkabelverschraubung | Ja | Für Bewehrte Kabel | Nein |
Für Ex-Zone Staub | Ohne | Für Ex-Zone Gas | Ohne | Glasfaserverstärkt | Nein |
Ausführung | Gerade | Halogenfrei | Ja | Werkstoffgüte | Edelstahl 304 (V2A) |
Einsatztemperatur Min./Max.(°C) | -40 bis 130 | Gewindesteigung | 1.5 | Geschirmt | Nein |
Gewindeart | Metrisch | Mit Gegenmutter | Nein | Teilbare Verschraubung | Nein |
Oberflächenschutz | Sonstige | Temperaturbereich | -40 to 130°C |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sechskant Eckmaß(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG
Gewindelänge(mm)
Schlüsselweite(mm)
Für Flachkabel
Schlitzdimension (fxg)(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften