Teilenummer
|
---|
21650STPG |
22051STPG |
22052STPG |
22553STPG |
23254STPG |
23254STPG/21 |
24055STPG |
24056STPG |
25056STPG |
25057STPG |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Sechskant Eckmaß (mm) | Nenngewindenennmaß metrisch/PG | Gewindelänge (mm) | Schlüsselweite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.77 € | 50 | 9 Arbeitstage | 21 | 16 | 6 | 19 | ||
22.80 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | 6 | 22 | ||
24.43 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | 6.5 | 22 | ||
26.32 € | 50 | 9 Arbeitstage | 29.5 | 25 | 7.5 | 27 | ||
44.70 € | 25 | 9 Arbeitstage | 39.5 | 32 | 8 | 36 | ||
44.73 € | 25 | 9 Arbeitstage | 39.5 | 32 | 8 | 36 | ||
53.45 € | 10 | 9 Arbeitstage | 50 | 40 | 8 | 46 | ||
84.10 € | 10 | 9 Arbeitstage | 54 | 40 | 9 | 50 | ||
67.70 € | 5 | 9 Arbeitstage | 60 | 50 | 10 | 55 | ||
92.38 € | 5 | 9 Arbeitstage | 65 | 50 | 10 | 60 |
Loading...
Schutzart (IP) | IP68 | EMV-Ausführung | Nein | Biegeschutz | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein | Flachkabelverschraubung | Nein | Für Bewehrte Kabel | Nein |
Für Ex-Zone Staub | Ohne | Für Ex-Zone Gas | Ohne | Glasfaserverstärkt | Nein |
Ausführung | Gerade | Halogenfrei | Ja | Werkstoffgüte | Edelstahl 304 (V2A) |
Einsatztemperatur Min./Max.(°C) | -40 bis 135 | Gewindesteigung | 1.5 | Geschirmt | Nein |
Gewindeart | Metrisch | Mit Gegenmutter | Nein | Teilbare Verschraubung | Nein |
Oberflächenschutz | Sonstige | Werkstoff Dichteinsatz | TPE-V |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sechskant Eckmaß(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG
Gewindelänge(mm)
Schlüsselweite(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften