Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Sechskant Eckmaß (mm) | Nenngewindenennmaß metrisch/PG | Gewindelänge (mm) | Geeignet für Kabeldurchmesser (mm) | Schlüsselweite (mm) | Werkstoff Dichteinsatz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.58 € | 50 | 9 Arbeitstage | 22.2 | 16 | 6 | 4 bis 6.5 | 20 | TPE | ||
2.73 € | 50 | 9 Arbeitstage | 22.2 | 16 | 6 | 4 bis 6.5 | 20 | TPE-V | ||
3.22 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 16 | 6 | 4 bis 6.5 | 22 | TPE | ||
3.22 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 16 | 6 | 6.5 bis 9.5 | 22 | TPE | ||
3.42 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 16 | 6 | 4 bis 6.5 | 22 | TPE-V | ||
3.42 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 16 | 6 | 6.5 bis 9.5 | 22 | TPE-V | ||
3.47 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | 6.5 | 4 bis 6.5 | 22 | TPE | ||
3.47 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | 6.5 | 6.5 bis 9.5 | 22 | TPE | ||
4.17 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | 6.5 | 4 bis 6.5 | 22 | Silicone HT | ||
4.17 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | 6.5 | 6.5 bis 9.5 | 22 | Silicone HT | ||
3.55 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | 6.5 | 4 bis 6.5 | 22 | TPE-V | ||
3.55 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | 6.5 | 6.5 bis 9.5 | 22 | TPE-V | ||
3.83 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 20 | 6.5 | 5 bis 8 | 24 | TPE | ||
3.83 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 20 | 6.5 | 7 bis 10.5 | 24 | TPE | ||
4.72 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 20 | 6.5 | 7 bis 10.5 | 24 | Silicone HT | ||
4.05 € | 10 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 20 | 6.5 | 5 bis 8 | 24 | TPE-V | ||
4.05 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 20 | 6.5 | 7 bis 10.5 | 24 | TPE-V | ||
5.22 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 20 | 6.5 | 7 bis 10.5 | 30 | TPE | ||
5.22 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 20 | 6.5 | 9 bis 13 | 30 | TPE | ||
5.42 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 20 | 6.5 | 7 bis 10.5 | 30 | TPE-V | ||
5.42 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 20 | 6.5 | 9 bis 13 | 30 | TPE-V | ||
3.18 € | 50 | 9 Arbeitstage | 31.2 | 25 | 7.5 | 4 bis 6.5 | 28 | TPE | ||
3.18 € | 50 | 9 Arbeitstage | 31.2 | 25 | 7.5 | 6.5 bis 9.5 | 28 | TPE | ||
3.18 € | 50 | 9 Arbeitstage | 31.2 | 25 | 7.5 | 7 bis 10.5 | 28 | TPE | ||
5.28 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 25 | 7.5 | 9 bis 13 | 30 | TPE | ||
5.28 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 25 | 7.5 | 11.5 bis 15.5 | 30 | TPE | ||
5.28 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 25 | 7.5 | 14 bis 18 | 30 | TPE | ||
5.52 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 25 | 7.5 | 9 bis 13 | 30 | TPE-V | ||
5.52 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 25 | 7.5 | 11.5 bis 15.5 | 30 | TPE-V | ||
5.52 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 25 | 7.5 | 14 bis 18 | 30 | TPE-V | ||
7.07 € | 25 | 9 Arbeitstage | 38.5 | 32 | 8 | 7 bis 10.5 | 35 | TPE | ||
7.07 € | 25 | 9 Arbeitstage | 38.5 | 32 | 8 | 11.5 bis 15.5 | 35 | TPE | ||
7.07 € | 25 | 9 Arbeitstage | 38.5 | 32 | 8 | 14 bis 16.5 | 35 | TPE | ||
8.20 € | 25 | 9 Arbeitstage | 38.5 | 32 | 8 | 14 bis 16.5 | 35 | TPE-V | ||
11.45 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | 32 | 8 | 11.5 bis 15.5 | 40 | TPE | ||
11.45 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | 32 | 8 | 14 bis 18 | 40 | TPE | ||
11.45 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | 32 | 8 | 17 bis 20.5 | 40 | TPE | ||
8.90 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | 32 | 8 | 11.5 bis 15.5 | 40 | TPE-V | ||
8.90 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | 32 | 8 | 14 bis 18 | 40 | TPE-V | ||
8.90 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | 32 | 8 | 17 bis 20.5 | 40 | TPE-V | ||
8.58 € | 10 | 9 Arbeitstage | 47.3 | 40 | 8 | 11.5 bis 15.5 | 43 | TPE | ||
8.58 € | 10 | 9 Arbeitstage | 47.3 | 40 | 8 | 14 bis 18 | 43 | TPE | ||
8.58 € | 10 | 9 Arbeitstage | 47.3 | 40 | 8 | 17 bis 20.5 | 43 | TPE | ||
11.85 € | 10 | 9 Arbeitstage | 47.3 | 40 | 8 | 17 bis 20.5 | 43 | TPE-V | ||
13.18 € | 10 | 9 Arbeitstage | 54 | 40 | 9 | 20 bis 25 | 50 | TPE | ||
13.18 € | 10 | 9 Arbeitstage | 54 | 40 | 9 | 24 bis 28 | 50 | TPE | ||
13.65 € | 10 | 9 Arbeitstage | 54 | 40 | 9 | 17 bis 20.5 | 50 | TPE-V | ||
13.65 € | 10 | 9 Arbeitstage | 54 | 40 | 9 | 20 bis 25 | 50 | TPE-V | ||
13.65 € | 10 | 9 Arbeitstage | 54 | 40 | 9 | 24 bis 28 | 50 | TPE-V |
Loading...
Schutzart (IP) | IP68 | EMV-Ausführung | Nein | Biegeschutz | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein | Flachkabelverschraubung | Nein | Für Bewehrte Kabel | Nein |
Für Ex-Zone Staub | Ohne | Für Ex-Zone Gas | Ohne | Glasfaserverstärkt | Nein |
Ausführung | Gerade | Halogenfrei | Ja | Werkstoffgüte | Messing |
Einsatztemperatur Min./Max.(°C) | -40 bis 110 | Gewindesteigung | 1.5 | Geschirmt | Nein |
Gewindeart | Metrisch | Mit Gegenmutter | Nein | Teilbare Verschraubung | Nein |
Oberflächenschutz | Vernickelt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sechskant Eckmaß(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG
Gewindelänge(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser(mm)
Schlüsselweite(mm)
Werkstoff Dichteinsatz
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften