Teilbare Kabelverschraubung UNI Split Gland, PC, Ohne Dichteinsätze

Teilbare Kabelverschraubung UNI Split Gland, PC, Ohne Dichteinsätze
Teilbare Kabelverschraubung UNI Split Gland, für konfektionierte Kabel, aus PC-Kunststoff, ausrüstbar mit geschlitzten 100 Dichteinsätzen aus dem UNI Dicht-Programm passend für viele Kabel, großflächige, schonende Kabelabdichtung, Schutzarten IP67 und Type 4X.
Temperaturbereich -20 bis 80°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
USG 22053 PC
USG 22053 PCN
USG 22554 PC
USG 22554 PCN
USG 23255 PC
USG 23255 PCN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Gewindelänge
(mm)
Schlüsselweite
(mm)

11.40 €

10 9 Arbeitstage 33.5201030

12.53 €

10 9 Arbeitstage 33.5201030

12.65 €

10 9 Arbeitstage 38.5251135

13.93 €

10 9 Arbeitstage 38.5251135

15.18 €

10 9 Arbeitstage 51.3321446

16.70 €

10 9 Arbeitstage 51.3321446

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP67 EMV-Ausführung Nein Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein Für Bewehrte Kabel Nein Für Ex-Zone Staub Ohne
Für Ex-Zone Gas Ohne Glasfaserverstärkt Nein Ausführung Gerade
Halogenfrei Ja Werkstoffgüte Polycarbonat (PC) Einsatztemperatur Min./Max.(°C) -20 bis 80
Gewindesteigung 1.5 Geschirmt Nein Gewindeart Metrisch
Mit Gegenmutter Nein Teilbare Verschraubung Ja

Technischer Support