Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Farbe (Verschraubungskörper) | Halogenfrei | Sechskant Eckmaß (mm) | Nenngewindenennmaß metrisch/PG | Einsatztemperatur Min./Max. (°C) | Gewindelänge (mm) | Geeignet für Kabeldurchmesser (mm) | Schlüsselweite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.36 € | 50 | 9 Arbeitstage | Transparent | Nein | 24.5 | 16 | -40 bis 130 | 8.5 | 7 bis 10.5 | 22 | ||
2.36 € | 50 | 9 Arbeitstage | Transparent | Nein | 24.5 | 16 | -40 bis 130 | 8.5 | 6.5 bis 9.5 | 22 | ||
3.84 € | 50 | 9 Arbeitstage | Transparent | Nein | 24.5 | 16 | -40 bis 150 | 8.5 | 6.5 bis 9.5 | 22 | ||
2.60 € | 50 | 9 Arbeitstage | Schwarz | Nein | 24.5 | 16 | -40 bis 135 | 8.5 | 7 bis 10.5 | 22 | ||
2.60 € | 50 | 9 Arbeitstage | Schwarz | Nein | 24.5 | 16 | -40 bis 135 | 8.5 | 6.5 bis 9.5 | 22 | ||
2.40 € | 50 | 9 Arbeitstage | Transparent | Nein | 24.5 | 16 | -40 bis 135 | 8.5 | 7 bis 10.5 | 22 | ||
2.73 € | 50 | 9 Arbeitstage | Transparent | Nein | 26.5 | 16 | -40 bis 130 | 11 | 7 bis 10.5 | 24 | ||
2.73 € | 50 | 9 Arbeitstage | Transparent | Nein | 26.5 | 16 | -40 bis 130 | 11 | 9 bis 13 | 24 | ||
2.89 € | 50 | 9 Arbeitstage | Blau | Ja | 26.5 | 16 | -40 bis 130 | 11 | 7 bis 10.5 | 24 | ||
2.89 € | 50 | 9 Arbeitstage | Blau | Nein | 26.5 | 16 | -40 bis 130 | 11 | 9 bis 13 | 24 | ||
3.86 € | 50 | 9 Arbeitstage | Transparent | Nein | 26.5 | 16 | -40 bis 150 | 11 | 7 bis 10.5 | 24 | ||
2.89 € | 50 | 9 Arbeitstage | Schwarz | Nein | 26.5 | 16 | -40 bis 130 | 11 | 9 bis 13 | 24 | ||
4.27 € | 50 | 9 Arbeitstage | Schwarz | Nein | 26.5 | 16 | -40 bis 135 | 11 | 7 bis 10.5 | 24 | ||
4.27 € | 50 | 9 Arbeitstage | Schwarz | Nein | 26.5 | 16 | -40 bis 135 | 11 | 9 bis 13 | 24 | ||
2.89 € | 50 | 9 Arbeitstage | Transparent | Nein | 26.5 | 16 | -40 bis 135 | 11 | 7 bis 10.5 | 24 | ||
2.89 € | 50 | 9 Arbeitstage | Transparent | Nein | 26.5 | 16 | -40 bis 135 | 11 | 9 bis 13 | 24 | ||
3.24 € | 50 | 9 Arbeitstage | Transparent | Nein | 29.5 | 20 | -40 bis 130 | 9 | 11.5 bis 15.5 | 27 | ||
5.04 € | 50 | 9 Arbeitstage | Transparent | Nein | 29.5 | 20 | -40 bis 150 | 9 | 11.5 bis 15.5 | 27 | ||
3.49 € | 50 | 9 Arbeitstage | Schwarz | Nein | 29.5 | 20 | -40 bis 130 | 9 | 11.5 bis 15.5 | 27 | ||
3.64 € | 50 | 9 Arbeitstage | Schwarz | Nein | 29.5 | 20 | -40 bis 135 | 9 | 11.5 bis 15.5 | 27 | ||
3.41 € | 50 | 9 Arbeitstage | Transparent | Nein | 29.5 | 20 | -40 bis 135 | 9 | 11.5 bis 15.5 | 27 | ||
3.71 € | 50 | 9 Arbeitstage | Transparent | Nein | 36.5 | 20 | -40 bis 130 | 11 | 11.5 bis 15.5 | 33 | ||
3.71 € | 50 | 9 Arbeitstage | Transparent | Nein | 36.5 | 20 | -40 bis 130 | 11 | 14 bis 18 | 33 | ||
3.71 € | 50 | 9 Arbeitstage | Transparent | Nein | 36.5 | 20 | -40 bis 130 | 11 | 17 bis 20.5 | 33 | ||
7.63 € | 50 | 9 Arbeitstage | Blau | Nein | 36.5 | 20 | -40 bis 150 | 11 | 14 bis 18 | 33 | ||
4.46 € | 50 | 9 Arbeitstage | Blau | Nein | 36.5 | 20 | -40 bis 135 | 11 | 14 bis 18 | 33 | ||
6.53 € | 25 | 9 Arbeitstage | Transparent | Nein | 36.5 | 20 | -40 bis 150 | 11 | 11.5 bis 15.5 | 33 | ||
4.41 € | 50 | 9 Arbeitstage | Schwarz | Nein | 36.5 | 20 | -40 bis 135 | 11 | 14 bis 18 | 33 | ||
4.41 € | 50 | 9 Arbeitstage | Schwarz | Nein | 36.5 | 20 | -40 bis 135 | 11 | 17 bis 20.5 | 33 | ||
3.89 € | 50 | 9 Arbeitstage | Transparent | Nein | 36.5 | 20 | -40 bis 135 | 11 | 11.5 bis 15.5 | 33 | ||
3.89 € | 50 | 9 Arbeitstage | Transparent | Nein | 36.5 | 20 | -40 bis 135 | 11 | 14 bis 18 | 33 | ||
3.89 € | 50 | 9 Arbeitstage | Transparent | Nein | 36.5 | 20 | -40 bis 135 | 11 | 17 bis 20.5 | 33 | ||
3.89 € | 25 | 9 Arbeitstage | Transparent | Nein | 36.5 | 25 | -40 bis 130 | 11 | 14 bis 18 | 33 | ||
3.89 € | 25 | 9 Arbeitstage | Transparent | Nein | 36.5 | 25 | -40 bis 130 | 11 | 17 bis 20.5 | 33 | ||
6.49 € | 25 | 9 Arbeitstage | Transparent | Nein | 36.5 | 25 | -40 bis 150 | 11 | 14 bis 18 | 33 | ||
6.49 € | 25 | 9 Arbeitstage | Transparent | Nein | 36.5 | 25 | -40 bis 150 | 11 | 17 bis 20.5 | 33 | ||
4.17 € | 25 | 9 Arbeitstage | Schwarz | Nein | 36.5 | 25 | -40 bis 130 | 11 | 14 bis 18 | 33 | ||
4.33 € | 25 | 9 Arbeitstage | Schwarz | Nein | 36.5 | 25 | -40 bis 135 | 11 | 14 bis 18 | 33 | ||
4.07 € | 25 | 9 Arbeitstage | Transparent | Nein | 36.5 | 25 | -40 bis 135 | 11 | 14 bis 18 | 33 | ||
4.07 € | 25 | 9 Arbeitstage | Transparent | Nein | 36.5 | 25 | -40 bis 135 | 11 | 17 bis 20.5 | 33 | ||
5.16 € | 25 | 9 Arbeitstage | Transparent | Nein | 46 | 25 | -40 bis 130 | 11 | 14 bis 18 | 43 | ||
5.16 € | 25 | 9 Arbeitstage | Transparent | Nein | 46 | 25 | -40 bis 130 | 11 | 17 bis 20.5 | 43 | ||
5.16 € | 25 | 9 Arbeitstage | Transparent | Nein | 46 | 25 | -40 bis 130 | 11 | 20 bis 25 | 43 | ||
5.16 € | 25 | 9 Arbeitstage | Transparent | Nein | 46 | 25 | -40 bis 130 | 11 | 24 bis 28 | 43 | ||
142.84 € | 25 | 9 Arbeitstage | Blau | Nein | 46 | 25 | -40 bis 150 | 11 | 20 bis 25 | 43 | ||
12.14 € | 25 | 9 Arbeitstage | Transparent | Nein | 46 | 25 | -40 bis 150 | 11 | 20 bis 25 | 43 | ||
7.20 € | 25 | 9 Arbeitstage | Schwarz | Nein | 46 | 25 | -40 bis 130 | 11 | 17 bis 20.5 | 43 | ||
5.51 € | 25 | 9 Arbeitstage | Transparent | Nein | 46 | 25 | -40 bis 135 | 11 | 20 bis 25 | 43 | ||
6.10 € | 10 | 9 Arbeitstage | Transparent | Nein | 46 | 32 | -40 bis 130 | 11 | 20 bis 25 | 43 | ||
6.10 € | 10 | 9 Arbeitstage | Transparent | Nein | 46 | 32 | -40 bis 130 | 11 | 24 bis 28 | 43 | ||
6.66 € | 10 | 9 Arbeitstage | Schwarz | Nein | 46 | 32 | -40 bis 130 | 11 | 20 bis 25 | 43 | ||
6.66 € | 10 | 9 Arbeitstage | Schwarz | Nein | 46 | 32 | -40 bis 130 | 11 | 24 bis 28 | 43 | ||
7.21 € | 10 | 9 Arbeitstage | Schwarz | Nein | 46 | 32 | -40 bis 135 | 11 | 20 bis 25 | 43 | ||
7.21 € | 10 | 9 Arbeitstage | Schwarz | Nein | 46 | 32 | -40 bis 135 | 11 | 24 bis 28 | 43 | ||
6.63 € | 10 | 9 Arbeitstage | Transparent | Nein | 46 | 32 | -40 bis 135 | 11 | 20 bis 25 | 43 | ||
6.63 € | 10 | 9 Arbeitstage | Transparent | Nein | 46 | 32 | -40 bis 135 | 11 | 24 bis 28 | 43 | ||
11.27 € | 5 | 9 Arbeitstage | Transparent | Nein | 57 | 40 | -40 bis 130 | 13 | 27 bis 32 | 53 | ||
11.27 € | 5 | 9 Arbeitstage | Transparent | Nein | 57 | 40 | -40 bis 130 | 13 | 29 bis 34 | 53 | ||
11.27 € | 5 | 9 Arbeitstage | Transparent | Nein | 57 | 40 | -40 bis 130 | 13 | 32 bis 36 | 53 | ||
15.04 € | 5 | 9 Arbeitstage | Schwarz | Nein | 57 | 40 | -40 bis 130 | 13 | 27 bis 32 | 53 |
Loading...
Schutzart (IP) | IP68 | EMV-Ausführung | Nein | Biegeschutz | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein | Flachkabelverschraubung | Nein | Für Bewehrte Kabel | Nein |
Für Ex-Zone Staub | Ohne | Für Ex-Zone Gas | Ohne | Glasfaserverstärkt | Nein |
Ausführung | Gerade | Werkstoffgüte | Polyvinylidenfluorid (PVDF) | Gewindesteigung | 1.5 |
Geschirmt | Nein | Gewindeart | Metrisch | Mit Gegenmutter | Nein |
Teilbare Verschraubung | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Farbe (Verschraubungskörper)
Halogenfrei
Sechskant Eckmaß(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG
Einsatztemperatur Min./Max.(°C)
Gewindelänge(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser(mm)
Schlüsselweite(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften