EMV Kabelverschraubung UNI HF-UL Dicht, Messing, Anschlussgewinde Kurz

EMV Kabelverschraubung UNI HF-UL Dicht, Messing, Anschlussgewinde Kurz
EMV-Kabelverschraubung UNI HF-UL Dicht, aus vernickeltem Messing, für Kombination mit UL-Schlauch, gute Schirmkontaktierung per 360° IRIS-Feder, hohe Dämpfungswerte, O-Ring aus HNBR, Dichteinsätze für großflächige schonende Kabelabdichtung, Zugentlastung bis Klasse A nach EN 62444, sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Chemie-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Schutzart IP68 bis 10 bar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2165209S04UL11
2205311S04UL13
2205413S05UL16
2255413S07UL16
2255416S08UL16
2325518S18UL21
2405625S11UL29
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Halogenfrei Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Gewindelänge
(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser
(mm)
Schlüsselweite
(mm)

7.52 €

50 9 Arbeitstage Nein24.41666.5 bis 9.522

8.58 €

50 9 Arbeitstage Nein26.7206.57 bis 10.524

13.17 €

25 9 Arbeitstage Nein33.5206.59 bis 1330

17.43 €

25 9 Arbeitstage Nein33.5256.59 bis 1330

17.43 €

25 9 Arbeitstage Nein33.5256.511.5 bis 1430

20.02 €

10 9 Arbeitstage Nein43.532714 bis 1840

23.18 €

5 9 Arbeitstage Ja5440820 bis 2550

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP68 EMV-Ausführung Ja Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein Flachkabelverschraubung Nein Für Bewehrte Kabel Nein
Für Ex-Zone Staub Ohne Für Ex-Zone Gas Ohne Glasfaserverstärkt Nein
Ausführung Gerade Werkstoffgüte Messing Einsatztemperatur Min./Max.(°C) -40 bis 130
Gewindesteigung 1.5 Geschirmt Ja Gewindeart Metrisch
Mit Gegenmutter Nein Teilbare Verschraubung Nein Oberflächenschutz Vernickelt

Technischer Support