Kabelverschraubung UNI Flex Dicht, Ms/Feder VA, Anschlussgewinde Kurz

Kabelverschraubung UNI Flex Dicht, Ms/Feder VA, Anschlussgewinde Kurz
Kabelverschraubung UNI Flex Dicht, aus vernickeltem Messing, mit Biegeschutzfeder aus Edelstahl, mit elastischen Dichteinsätzen für großflächige und schonende Kabelabdichtung, O-Ring, sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Schutzart IP68 statisch.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21652DF14.07V2
21652DF14.09V2
21652DF14.11V2
21652DFH14.07V2
21652DFH14.09V2
21652DFH14.11V2
21652DFP14.07V2
22052DF14.07V2
22052DF14.08V2
22052DF14.09V2
22052DF14.13V2
22052DFH14.11V2
22052DFH14.13V2
22052DFP14.09V2
22052DFP14.11V2
22052DFP14.13V2
22053DF16.16V2
22053DFH16.16V2
22553DF16.13V2
22553DF16.16V2
22554DF19.18V2
22554DFP19.18V2
23254DF19.18V2
23254DFP19.18V2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Einsatztemperatur Min./Max.
(°C)
Gewindelänge
(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser
(mm)
Schlüsselweite
(mm)

10.87 €

25 9 Arbeitstage 24.416-40 bis 13064 bis 6.522

10.87 €

25 9 Arbeitstage 24.416-40 bis 13066.5 bis 9.522

10.87 €

25 9 Arbeitstage 24.416-40 bis 13067 bis 10.522

13.44 €

25 9 Arbeitstage 24.416-55 bis 20064 bis 6.522

13.44 €

25 9 Arbeitstage 24.416-55 bis 20066.5 bis 9.522

13.44 €

25 9 Arbeitstage 24.416-55 bis 20067 bis 10.522

11.13 €

25 9 Arbeitstage 24.416-40 bis 13564 bis 6.522

10.39 €

25 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1306.54 bis 6.522

10.39 €

25 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1306.55 bis 822

10.39 €

25 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1306.56.5 bis 9.522

10.39 €

25 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1306.59 bis 1322

12.24 €

25 9 Arbeitstage 24.420-55 bis 2006.57 bis 10.522

12.24 €

25 9 Arbeitstage 24.420-55 bis 2006.59 bis 1322

10.49 €

25 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1356.56.5 bis 9.522

10.49 €

25 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1356.57 bis 10.522

10.49 €

25 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1356.59 bis 1322

12.21 €

25 9 Arbeitstage 26.720-40 bis 1306.511.5 bis 15.524

14.81 €

25 9 Arbeitstage 26.720-55 bis 2006.511.5 bis 15.524

10.77 €

25 9 Arbeitstage 31.225-40 bis 1307.59 bis 1328

11.11 €

25 9 Arbeitstage 31.225-40 bis 1307.511.5 bis 15.528

16.81 €

25 9 Arbeitstage 33.525-40 bis 1307.514 bis 1830

27.77 €

25 9 Arbeitstage 33.525-40 bis 1357.514 bis 1830

19.19 €

10 9 Arbeitstage 38.532-40 bis 130814 bis 1835

19.41 €

10 9 Arbeitstage 38.532-40 bis 135814 bis 1835

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP68 EMV-Ausführung Nein Biegeschutz Ja
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein Flachkabelverschraubung Nein Für Bewehrte Kabel Nein
Für Ex-Zone Staub Ohne Für Ex-Zone Gas Ohne Glasfaserverstärkt Nein
Ausführung Gerade Halogenfrei Ja Werkstoffgüte Messing
Gewindesteigung 1.5 Geschirmt Nein Gewindeart Metrisch
Mit Gegenmutter Nein Teilbare Verschraubung Nein Oberflächenschutz Vernickelt

Technischer Support