Kabelverschraubung UNI S-Schlauch, Messing, Anschlussgewinde Kurz

Kabelverschraubung UNI S-Schlauch, Messing, Anschlussgewinde Kurz
Kabelverschraubung UNI S-Schlauch, aus vernickeltem Messing, für Kombination mit Elektro-Schutzschläuchen, O-Ring, Dichteinsätze für großflächige schonende Kabelabdichtung, sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Chemie-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Schutzart IP68 bis 10 bar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21652DSS1108
22053DSS1613
22553DSS1310
22554DSS21P18
22554DSS2116
22554DSS2118
23255DSS29P20
24055DSS2925
25056DSS2925
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Gewindelänge
(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser
(mm)
Schlüsselweite
(mm)
i-Ø
(mm)
Werkstoff Dichteinsatz

6.01 €

50 9 Arbeitstage 24.41665 bis 8229TPE

7.46 €

50 9 Arbeitstage 26.7206.59 bis 132414TPE

6.46 €

50 9 Arbeitstage 31.2257.57 bis 102810TPE

10.21 €

25 9 Arbeitstage 43.5257.514 bis 184018TPE-V

9.41 €

25 9 Arbeitstage 33.5257.511.5 bis 15.53018TPE

9.41 €

25 9 Arbeitstage 43.5257.514 bis 184018TPE

16.26 €

10 9 Arbeitstage 43.532817 bis 20.54025TPE-V

14.46 €

10 9 Arbeitstage 47.340820 bis 254325TPE

23.97 €

5 9 Arbeitstage 58501020 bis 255425TPE

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP68 EMV-Ausführung Nein Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein Flachkabelverschraubung Nein Für Bewehrte Kabel Nein
Für Ex-Zone Staub Ohne Für Ex-Zone Gas Ohne Glasfaserverstärkt Nein
Ausführung Gerade Halogenfrei Ja Werkstoffgüte Messing
Einsatztemperatur Min./Max.(°C) -40 bis 110 Gewindesteigung 1.5 Geschirmt Nein
Gewindeart Metrisch Mit Gegenmutter Nein Teilbare Verschraubung Nein
Oberflächenschutz Vernickelt

Technischer Support