EMV Kabelverschraubung UNI EMV Dicht, Messing, Marinegewinde

EMV Kabelverschraubung UNI EMV Dicht, Messing, Marinegewinde
EMV-Kabelverschraubung UNI EMV Dicht Marine, aus vernickeltem Messing, mit Marine-Gewinde DIN 89280, gute Schirmkontaktierung per Doppelkonus, hohe Dämpfungswerte, O-Ring aus HNBR, Dichteinsätze für großflächige schonende Kabelabdichtung, Zugentlastung bis Klasse A nach EN 62444, sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Chemie-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Schutzart IP68 bis 10 bar, Zulassung DNV-GL.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
218220700
218220901
218221102
224280903
224281104
224281205
224281406
224281607
224281808
230321809
230322010
236382312
236382613
245483014
245483215
256583716
256584117
272754518
272755119
272755619
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Gewindesteigung Gewindelänge
(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser
(mm)
Schlüsselweite
(mm)

6.65 €

50 9 Arbeitstage 26.7181.5104 bis 6.524

7.25 €

50 9 Arbeitstage 26.7181.5106.5 bis 924

5.97 €

50 9 Arbeitstage 26.7181.5108 bis 1124

7.83 €

25 9 Arbeitstage 33.5241.5116.5 bis 9.530

7.83 €

25 9 Arbeitstage 33.5241.5118 bis 10.530

7.97 €

25 9 Arbeitstage 33.5241.51110 bis 11.530

7.97 €

25 9 Arbeitstage 33.5241.51110 bis 1430

7.83 €

25 9 Arbeitstage 33.5241.51114 bis 16.530

7.83 €

25 9 Arbeitstage 33.5241.51114 bis 1830

15.30 €

25 9 Arbeitstage 38.53021214 bis 1835

15.03 €

25 9 Arbeitstage 38.53021217 bis 2035

19.45 €

10 9 Arbeitstage 43.53621319 bis 2340

19.45 €

10 9 Arbeitstage 43.53621322 bis 2740

24.15 €

5 9 Arbeitstage 544521425 bis 3050

24.50 €

5 9 Arbeitstage 544521429 bis 3250

29.02 €

5 9 Arbeitstage 655621532 bis 3760

28.53 €

5 9 Arbeitstage 655621537 bis 4160

58.32 €

1 9 Arbeitstage 877221640 bis 4581

58.92 €

1 9 Arbeitstage 877221645 bis 5181

59.73 €

1 9 Arbeitstage 877221651 bis 5681

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP68 EMV-Ausführung Ja Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein Flachkabelverschraubung Nein Für Bewehrte Kabel Nein
Für Ex-Zone Staub Ohne Für Ex-Zone Gas Ohne Glasfaserverstärkt Nein
Ausführung Gerade Halogenfrei Ja Werkstoffgüte Messing
Einsatztemperatur Min./Max.(°C) -40 bis 135 Geschirmt Ja Gewindeart Metrisch
Mit Gegenmutter Nein Teilbare Verschraubung Nein Oberflächenschutz Vernickelt

Technischer Support