EMV Kabelverschraubung UNI IRIS EMV Dicht, Messing, Marinegewinde

EMV Kabelverschraubung UNI IRIS EMV Dicht, Messing, Marinegewinde
EMV-Kabelverschraubung UNI IRIS EMV Dicht Marine, aus vernickeltem Messing, mit Marine-Gewinde, für raue Umgebungen, gute Schirmkontaktierung per 360° IRIS-Feder, hohe Dämpfungswerte, O-Ring aus HNBR, Dichteinsätze für großflächige schonende Kabelabdichtung, Zugentlastung bis Klasse A nach EN 62444, sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Chemie-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Schutzart IP68 bis 10 bar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
2182207S01
2182209S03
2182209S04
2182211S04
2242811S05
2242811S06
2242814S07
2242818S08
2303218S10
2303220S10
2303220S18
2363823S11
2363826S11
2454830S12
2454830S13
2454832S15
2565837S16
2565841S16
2565841S21
2727545S21
2727551S21
2727551S22
2727556S23
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Gewindesteigung Gewindelänge
(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser
(mm)
Schlüsselweite
(mm)
Schirmbereich
Min./Max. ø
(mm)

9.63 €

50 9 Arbeitstage 26.7181.5104 bis 6.5243.0 – 6.0

9.63 €

50 9 Arbeitstage 26.7181.5106.5 bis 9243.5 – 7.5

9.63 €

50 9 Arbeitstage 26.7181.5106.5 bis 9244.0 – 8.5

9.63 €

50 9 Arbeitstage 26.7181.5108 bis 11244.0 – 8.5

11.53 €

50 9 Arbeitstage 33.5241.5118 bis 11304.0 – 8.5

11.53 €

50 9 Arbeitstage 33.5241.5118 bis 11306.0 – 10.5

11.53 €

50 9 Arbeitstage 33.5241.51110 bis 14306.5 – 11.5

11.53 €

50 9 Arbeitstage 33.5241.51114 bis 183012.5 – 17.5

21.08 €

25 9 Arbeitstage 38.53021214 bis 183512.5 – 17.5

21.08 €

25 9 Arbeitstage 38.53021217 bis 203512.5 – 17.5

21.08 €

25 9 Arbeitstage 38.53021217 bis 203513.0 – 19.5

25.52 €

10 9 Arbeitstage 43.53621319 bis 234015.0 – 21.0

25.52 €

10 9 Arbeitstage 43.53621321 bis 264015.0 – 21.0

33.12 €

5 9 Arbeitstage 544521425 bis 305019.0 – 25.0

33.12 €

5 9 Arbeitstage 544521425 bis 295022.0 – 25.0

33.12 €

5 9 Arbeitstage 544521430 bis 325024.0 – 30.5

43.18 €

5 9 Arbeitstage 655621532 bis 376029.0 – 33.0

43.18 €

5 9 Arbeitstage 655621537 bis 416029.0 – 33.0

43.18 €

5 9 Arbeitstage 655621537 bis 416034.0 – 42.0

65.58 €

1 9 Arbeitstage 877221640 bis 458134.0 – 42.0

65.58 €

1 9 Arbeitstage 877221645 bis 518134.0 – 42.0

65.58 €

1 9 Arbeitstage 877221645 bis 518140.0 – 48.5

65.58 €

1 9 Arbeitstage 877221651 bis 568147.0 – 54.0

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP68 EMV-Ausführung Ja Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein Flachkabelverschraubung Nein Für Bewehrte Kabel Nein
Für Ex-Zone Staub Ohne Für Ex-Zone Gas Ohne Glasfaserverstärkt Nein
Ausführung Gerade Halogenfrei Ja Werkstoffgüte Messing
Einsatztemperatur Min./Max.(°C) -40 bis 135 Geschirmt Ja Gewindeart Metrisch
Mit Gegenmutter Nein Teilbare Verschraubung Nein Oberflächenschutz Vernickelt

Technischer Support