Kabelverschraubung UNI Dicht Schottverschraubung, Messing, Anschlussgewinde Kurz

Kabelverschraubung UNI Dicht Schottverschraubung, Messing, Anschlussgewinde Kurz
Kabelverschraubung UNI Dicht Schott, aus vernickeltem Messing, Gewindelänge 50 mm, Systembaukasten mit vielen Dichteinsätzen aus elastischem Kunststoff für großflächige und schonende Kabelabdichtung, Zugentlastung bis Klasse A nach EN 62444, O-Ring aus HNBR, sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Schutzarten IP68 bis 10 bar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22052D11/50LG
22052D13/50LG
22052D 7/50LG
22052D 8/50LG
22052D 9/50LG
22052DH11/50LG
22052DH13/50LG
22052DH 7/50LG
22052DP11/50LG
22052DP13/50LG
22052DP 7/50LG
22052DP 8/50LG
22052DP 9/50LG
22553D11/50LG
22553D13/50LG
22553D16/50LG
22553D 7/50LG
22553D 8/50LG
22553D 9/50LG
22553DH11/50LG
22553DP11/50LG
22553DP13/50LG
22553DP16/50LG
22553DP 9/50LG
23254D11/50LG
23254D13/50LG
23254D16/50LG
23254D18/50LG
23254D20/50LG
23254DP11/50LG
23254DP18/50LG
24055D16/50LG
24055D18/50LG
24055D20/50LG
24055D25/50LG
24055D28/50LG
24055DP16/50LG
24055DP20/50LG
24055DP25/50LG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Einsatztemperatur Min./Max.
(°C)
Geeignet für Kabeldurchmesser
(mm)
Schlüsselweite
(mm)

10.53 €

10 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1307 bis 10.522

10.53 €

10 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1309 bis 1322

10.53 €

10 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1304 bis 6.522

10.53 €

10 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1305 bis 822

10.53 €

10 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1306.5 bis 9.522

11.92 €

10 9 Arbeitstage 24.420-55 bis 2007 bis 10.522

11.92 €

50 9 Arbeitstage 24.420-55 bis 2009 bis 1322

11.85 €

10 9 Arbeitstage 24.420-55 bis 2004 bis 6.522

10.62 €

10 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1357 bis 10.522

10.62 €

10 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1359 bis 1322

10.62 €

10 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1354 bis 6.522

10.62 €

10 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1355 bis 822

10.62 €

10 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1356.5 bis 9.522

12.23 €

10 9 Arbeitstage 31.225-40 bis 1307 bis 10.528

12.23 €

10 9 Arbeitstage 31.225-40 bis 1309 bis 1328

12.23 €

10 9 Arbeitstage 31.225-40 bis 13011.5 bis 15.528

12.23 €

10 9 Arbeitstage 31.225-40 bis 1304 bis 6.528

12.23 €

10 9 Arbeitstage 31.225-40 bis 1305 bis 828

12.23 €

10 9 Arbeitstage 31.225-40 bis 1306.5 bis 9.528

13.78 €

10 9 Arbeitstage 31.225-55 bis 2007 bis 10.528

12.33 €

10 9 Arbeitstage 31.225-40 bis 1357 bis 10.528

12.33 €

10 9 Arbeitstage 31.225-40 bis 1359 bis 1328

12.33 €

10 9 Arbeitstage 31.225-40 bis 13511.5 bis 15.528

12.33 €

10 9 Arbeitstage 31.225-40 bis 1356.5 bis 9.528

16.62 €

5 9 Arbeitstage 38.532-40 bis 1307 bis 10.535

16.62 €

5 9 Arbeitstage 38.532-40 bis 1309 bis 1335

16.62 €

5 9 Arbeitstage 38.532-40 bis 13011.5 bis 15.535

16.62 €

5 9 Arbeitstage 38.532-40 bis 13014 bis 1835

16.62 €

5 9 Arbeitstage 38.532-40 bis 13017 bis 20.535

16.78 €

5 9 Arbeitstage 38.532-40 bis 1357 bis 10.535

16.78 €

5 9 Arbeitstage 38.532-40 bis 13514 bis 1835

24.20 €

5 9 Arbeitstage 47.340-40 bis 13011.5 bis 15.543

24.20 €

5 9 Arbeitstage 47.340-40 bis 13014 bis 1843

24.20 €

5 9 Arbeitstage 47.340-40 bis 13017 bis 20.543

24.20 €

5 9 Arbeitstage 47.340-40 bis 13020 bis 2543

24.20 €

5 9 Arbeitstage 47.340-40 bis 13024 bis 2843

24.50 €

5 9 Arbeitstage 47.340-40 bis 13511.5 bis 15.543

24.50 €

5 9 Arbeitstage 47.340-40 bis 13517 bis 20.543

24.50 €

5 9 Arbeitstage 47.340-40 bis 13520 bis 2543

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP68 EMV-Ausführung Nein Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein Flachkabelverschraubung Nein Für Bewehrte Kabel Nein
Für Ex-Zone Staub Ohne Für Ex-Zone Gas Ohne Glasfaserverstärkt Nein
Ausführung Gerade Halogenfrei Ja Werkstoffgüte Messing
Gewindesteigung 1.5 Geschirmt Nein Gewindeart Metrisch
Gewindelänge(mm) 50 Mit Gegenmutter Nein Teilbare Verschraubung Nein
Oberflächenschutz Vernickelt

Technischer Support