Schlauchverschraubung Roboter, Messing, Anschlussgewinde Kurz

Schlauchverschraubung Roboter, Messing, Anschlussgewinde Kurz
Schlauchverschraubung Roboter Pg, aus vernickeltem Messing, für Kombination mit hochflexiblen Schutzschläuchen, mit O-Ring HNBR, Dichteinsätze für großflächige schonende Kabelabdichtung, sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Chemie-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Schutzart IP66.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22052FD1510
22053FD1510
22053FD1610
22054FD2114
22553FD1510
22554FD2114
22554FD2116
22554FD2117
22554FDP2114
23254FD2114
23255FD2822
23255FDP2822
24055FDP2822
24056FD3931
24056FDP3931
25056FD3931
25056FDP3931
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Einsatztemperatur Min./Max.
(°C)
Gewindelänge
(mm)
Schlüsselweite
(mm)
Rohrdurchmesser
(mm)
Temperaturbereich Innendurchmesser
(mm)

9.10 €

50 9 Arbeitstage 24.420-40 bis 1306.52212-15-40 to 130°C10

4.12 €

50 9 Arbeitstage 26.720-40 bis 1306.52412-15-40 to 130°C10

4.12 €

50 9 Arbeitstage 26.720-40 bis 1306.52412-16-40 to 130°C10

5.62 €

25 9 Arbeitstage 33.520-40 bis 1306.53016-21-40 to 130°C14

3.85 €

50 9 Arbeitstage 26.725-40 bis 1307.52412-15-40 to 130°C10

5.83 €

25 9 Arbeitstage 33.525-40 bis 1307.53016-21-40 to 130°C14

5.83 €

25 9 Arbeitstage 33.525-40 bis 1307.53016-21-40 to 130°C16

5.85 €

25 9 Arbeitstage 33.525-40 bis 1307.53016-21-40 to 130°C17

5.78 €

25 9 Arbeitstage 33.525-40 bis 1357.53016-21-40 to 135°C14

7.97 €

25 9 Arbeitstage 33.532-40 bis 13083016-21-40 to 130°C14

9.90 €

10 9 Arbeitstage 43.532-40 bis 13084021-28-40 to 130°C22

9.77 €

10 9 Arbeitstage 43.532-40 bis 13584021-28-40 to 135°C22

9.82 €

10 9 Arbeitstage 43.540-40 bis 13594021-28-40 to 135°C22

17.63 €

10 9 Arbeitstage 5440-40 bis 13095036-40-40 to 130°C31

15.32 €

10 9 Arbeitstage 5440-40 bis 13595036-41-40 to 135°C31

17.35 €

5 9 Arbeitstage 5850-40 bis 130105436-41-40 to 130°C30

18.12 €

5 9 Arbeitstage 5850-40 bis 135105436-41-40 to 135°C30

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP66 EMV-Ausführung Nein Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein Flachkabelverschraubung Nein Für Bewehrte Kabel Nein
Für Ex-Zone Staub Ohne Für Ex-Zone Gas Ohne Glasfaserverstärkt Nein
Ausführung Gerade Halogenfrei Ja Werkstoffgüte Messing
Gewindesteigung 1.5 Geschirmt Nein Gewindeart Metrisch
Mit Gegenmutter Nein Teilbare Verschraubung Nein Oberflächenschutz Vernickelt

Technischer Support