Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewindelänge (mm) | NW | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.52 € | 50 | 9 Arbeitstage | 6.5 | 10 | ||
13.42 € | 25 | 9 Arbeitstage | 7.5 | 12 | ||
14.72 € | 25 | 9 Arbeitstage | 8 | 12 | ||
25.00 € | 10 | 9 Arbeitstage | 8 | 23 | ||
32.43 € | 10 | 9 Arbeitstage | 10 | 17 | ||
29.57 € | 5 | 9 Arbeitstage | 10 | 23 | ||
29.57 € | 5 | 9 Arbeitstage | 10 | 29 | ||
32.67 € | 5 | 9 Arbeitstage | 10 | 36 | ||
86.48 € | 5 | 9 Arbeitstage | 10.3 | 48 |
Loading...
Material Dichtung | Sonstige | Einsatztemperatur Min./Max.(°C) | -40 bis -40.000 | Gewindeart | Metrisch |
---|---|---|---|---|---|
Gewindewerkstoff | Messing |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewindelänge(mm)
NW
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften