EMV Kabelverschraubung Blueglobe AC, Messing, für Stahlarmierte Kabel

EMV Kabelverschraubung Blueglobe AC, Messing, für Stahlarmierte Kabel
EMV Kabelverschraubung blueglobe AC (für stahlarmierte Kabel), aus vernickeltem Messing, Metrisches Anschlussgewinde nach EN 60423, mit O-Ring aus HNBR Schutzart IP68 bis 15 bar, Type 4X Zugentlastung bis Klasse B.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
220BG220MSAC11
220BG220MSAC13
220BG225MSAC15
225BG225MSAC17
232BG232MSAC23
232BG240MSAC25
232BG240MSAC27
240BG240MSAC31
250BG250MSAC36
250BG250MSAC40
263BG263MSAC46
263BG263MSAC51
275BG275MSAC61
285BG285MSAC70
285BG285MSAC78
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Klemmbereich(max./min. ø)
(mm)
Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Gewindesteigung Gewindelänge
(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser
(mm)
Schlüsselweite
(mm)

13.43 €

25 9 Arbeitstage 11.0 – 8.026.5201.56.59 bis 1424

13.43 €

25 9 Arbeitstage 13.0 – 9.026.5201.56.59 bis 1424

14.58 €

25 9 Arbeitstage 15.0 – 10.033201.56.511 bis 2030

14.97 €

25 9 Arbeitstage 17.0 – 14.033251.57.516 bis 2030

22.08 €

10 9 Arbeitstage 23.0 – 19.039.5321.5820 bis 2536

23.03 €

10 9 Arbeitstage 25.0 – 21.048321.5820 bis 3245

23.03 €

10 9 Arbeitstage 27.0 – 23.048321.5820 bis 3245

24.58 €

10 9 Arbeitstage 31.0 – 28.048401.5826 bis 3245

55.72 €

10 9 Arbeitstage 36.0 – 30.061501.51031 bis 4257

55.72 €

10 9 Arbeitstage 40.0 – 34.061501.51035 bis 4257

82.62 €

5 9 Arbeitstage 46.0 – 39.072631.51041 bis 5468

82.62 €

5 9 Arbeitstage 51.0 – 45.072631.51046 bis 5468

206.57 €

5 9 Arbeitstage 61.0 – 50.087751.51554 bis 6581

245.18 €

1 9 Arbeitstage 70.0 – 60.01028521565 bis 7795

245.18 €

1 9 Arbeitstage 74.0 – 70.01028521565 bis 7795

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP68 EMV-Ausführung Ja Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein Flachkabelverschraubung Nein Für Bewehrte Kabel Ja
Für Ex-Zone Staub Ohne Für Ex-Zone Gas Ohne Glasfaserverstärkt Nein
Ausführung Gerade Halogenfrei Ja Werkstoffgüte Messing
Einsatztemperatur Min./Max.(°C) -40 bis 130 Geschirmt Ja Gewindeart Metrisch
Mit Gegenmutter Nein Teilbare Verschraubung Nein Oberflächenschutz Vernickelt

Technischer Support