Teilenummer
|
---|
220BG220MSAC13EX |
220BG225MSAC15EX |
225BG225MSAC17EX |
232BG232MSAC23EX |
232BG240MSAC27EX |
240BG240MSAC31EX |
250BG250MSAC36EX |
250BG250MSAC40EX |
263BG263MSAC46EX |
263BG263MSAC51EX |
285BG285MSAC78EX |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Sechskant Eckmaß (mm) | Nenngewindenennmaß metrisch/PG | Gewindesteigung | Gewindelänge (mm) | Geeignet für Kabeldurchmesser (mm) | Schlüsselweite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.42 € | 25 | 9 Arbeitstage | 26.5 | 20 | 1.5 | 6.5 | 9 bis 14 | 24 | ||
15.95 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33 | 20 | 1.5 | 6.5 | 12 bis 20 | 30 | ||
16.33 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33 | 25 | 1.5 | 7.5 | 16 bis 20 | 30 | ||
23.63 € | 10 | 9 Arbeitstage | 39.5 | 32 | 1.5 | 8 | 20 bis 25 | 36 | ||
24.78 € | 10 | 9 Arbeitstage | 48 | 32 | 1.5 | 8 | 21 bis 32 | 45 | ||
26.33 € | 10 | 9 Arbeitstage | 48 | 40 | 1.5 | 8 | 26 bis 32 | 45 | ||
59.57 € | 10 | 9 Arbeitstage | 61 | 50 | 1.5 | 10 | 32 bis 42 | 57 | ||
59.57 € | 10 | 9 Arbeitstage | 61 | 50 | 1.5 | 10 | 35 bis 42 | 57 | ||
86.87 € | 5 | 9 Arbeitstage | 72 | 63 | 1.5 | 10 | 42 bis 54 | 68 | ||
86.87 € | 5 | 9 Arbeitstage | 72 | 63 | 1.5 | 10 | 46 bis 54 | 68 | ||
254.80 € | 1 | 9 Arbeitstage | 102 | 85 | 2 | 15 | 66 bis 77 | 95 |
Loading...
Schutzart (IP) | IP68 | EMV-Ausführung | Nein | Biegeschutz | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Explosionsgeprüfte Ausführung | Ja | Flachkabelverschraubung | Nein | Für Bewehrte Kabel | Ja |
Für Ex-Zone Staub | 21, 22 | Für Ex-Zone Gas | 1, 2 | Glasfaserverstärkt | Nein |
Ausführung | Gerade | Halogenfrei | Ja | Werkstoffgüte | Messing |
Einsatztemperatur Min./Max.(°C) | -20 bis 60 | Geschirmt | Nein | Gewindeart | Metrisch |
Mit Gegenmutter | Nein | Teilbare Verschraubung | Nein | Oberflächenschutz | Vernickelt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sechskant Eckmaß(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG
Gewindesteigung
Gewindelänge(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser(mm)
Schlüsselweite(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften