EMV Kabelverschraubung Blueglobe HT AC, Stahlarmierte Kabel

EMV Kabelverschraubung Blueglobe HT AC, Stahlarmierte Kabel
EMV-Kabelverschraubung blueglobe HT AC, aus vernickeltem Messing, für höhere Temperaturen und stahlarmierte Kabel, höchste Dämpfungswerte durch 360°-Schirmkontaktierung über Triangelfeder, hohe Stromtragfähigkeit, einfache und sichere Montage, Dichteinsatz aus TPE inkl. heraustrennbarem Inlet zur Erweiterung des Dichtbereiches, großflächige und schonende Kabelabdichtung, Zugentlastung bis Klasse B nach EN 62444, O-Ring aus Silikon, Schutzarten IP66 und IP68 bis 15 bar, sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Zulassungen ATEX, IECex, EAC, UKCA, CCC.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
220BG220MSHTAC13
220BG225MSHTAC15
225BG225MSHTAC17
232BG240MSHTAC27
250BG250MSHTAC36
250BG250MSHTAC40
263BG263MSHTAC46
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Gewindelänge
(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser
(mm)
Schlüsselweite
(mm)

14.35 €

25 9 Arbeitstage 26.5206.59 bis 1424

16.90 €

25 9 Arbeitstage 33207.511 bis 2030

16.02 €

25 9 Arbeitstage 33257.516 bis 2030

29.10 €

10 9 Arbeitstage 4832820 bis 3245

60.35 €

10 9 Arbeitstage 61501031 bis 4257

60.35 €

10 9 Arbeitstage 61501035 bis 4257

91.03 €

5 9 Arbeitstage 72631041 bis 5468

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP68 EMV-Ausführung Ja Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein Für Bewehrte Kabel Ja Für Ex-Zone Staub Ohne
Für Ex-Zone Gas Ohne Glasfaserverstärkt Nein Ausführung Gerade
Halogenfrei Ja Werkstoffgüte Messing Einsatztemperatur Min./Max.(°C) -55 bis 200
Gewindesteigung 1.5 Geschirmt Ja Gewindeart Metrisch
Mit Gegenmutter Nein Teilbare Verschraubung Nein Oberflächenschutz Vernickelt

Technischer Support