Teilenummer
|
---|
220BG220MSHTAC13EX |
220BG225MSHTAC15EX |
225BG225MSHTAC17EX |
232BG232MSHTAC23EX |
232BG240MSHTAC27EX |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Sechskant Eckmaß (mm) | Nenngewindenennmaß metrisch/PG | Gewindelänge (mm) | Geeignet für Kabeldurchmesser (mm) | Schlüsselweite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.07 € | 25 | 9 Arbeitstage | 26.5 | 20 | 6.5 | 9 bis 14 | 24 | ||
17.85 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33 | 20 | 6.5 | 11 bis 20 | 30 | ||
17.38 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33 | 25 | 7.5 | 16 bis 20 | 30 | ||
25.10 € | 10 | 9 Arbeitstage | 39.5 | 32 | 8 | 20 bis 25 | 36 | ||
31.32 € | 10 | 9 Arbeitstage | 48 | 32 | 8 | 21 bis 32 | 45 |
Loading...
Schutzart (IP) | IP68 | EMV-Ausführung | Nein | Biegeschutz | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Explosionsgeprüfte Ausführung | Ja | Für Bewehrte Kabel | Ja | Für Ex-Zone Staub | 21, 22 |
Für Ex-Zone Gas | 1, 2 | Glasfaserverstärkt | Nein | Ausführung | Gerade |
Halogenfrei | Ja | Werkstoffgüte | Messing | Einsatztemperatur Min./Max.(°C) | -55 bis 160 |
Gewindesteigung | 1.5 | Geschirmt | Nein | Gewindeart | Metrisch |
Mit Gegenmutter | Nein | Teilbare Verschraubung | Nein | Oberflächenschutz | Vernickelt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sechskant Eckmaß(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG
Gewindelänge(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser(mm)
Schlüsselweite(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften