Kabelverschraubung UNI Dicht, Messing, für Flachkabel Eckig

Kabelverschraubung UNI Dicht, Messing, für Flachkabel Eckig
Kabelverschraubung UNI Flach Eckig, aus vernickeltem Messing, für eckige Flachkabel, mit elastischen Dichteinsätzen für großflächige und schonende Kabelabdichtung, sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Schutzart IP43.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23254DF 4 E15
24055DF 6 E26
25057DF 6 E39
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Gewindelänge
(mm)
Schlüsselweite
(mm)

7.95 €

25 9 Arbeitstage 38.532835

9.93 €

10 9 Arbeitstage 47.340843

31.72 €

5 9 Arbeitstage 61501057

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP43 EMV-Ausführung Nein Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein Für Bewehrte Kabel Nein Für Ex-Zone Staub Ohne
Für Ex-Zone Gas Ohne Glasfaserverstärkt Nein Ausführung Gerade
Halogenfrei Ja Werkstoffgüte Messing Einsatztemperatur Min./Max.(°C) -40 bis 130
Gewindesteigung 1.5 Geschirmt Nein Gewindeart Metrisch
Mit Gegenmutter Nein Teilbare Verschraubung Nein Oberflächenschutz Vernickelt

Technischer Support