Kabelverschraubung UNI Schlauch, PC, Anschlussgewinde Kurz

Kabelverschraubung UNI Schlauch, PC, Anschlussgewinde Kurz
Kabelverschraubung UNI Schlauch, aus PC-Kunststoff, mit Schlauchstutzen, elastische Dichteinsätze für großflächige schonende Kabelabdichtung, überdurchschnittliche Zugentlastung, gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Chemie-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Schutzart IP68 bis 10 bar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

23254SPC21.16

Teilenummer
23254SPC21.16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3.77 €

25 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP68 EMV-Ausführung Nein Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein Flachkabelverschraubung Nein Für Bewehrte Kabel Nein
Für Ex-Zone Staub Ohne Für Ex-Zone Gas Ohne Glasfaserverstärkt Nein
Ausführung Gerade Halogenfrei Ja Sechskant Eckmaß(mm) 39.5
Werkstoffgüte Polycarbonat (PC) Nenngewindenennmaß metrisch/PG 32 Einsatztemperatur Min./Max.(°C) -20 bis 100
Gewindesteigung 1.5 Geschirmt Nein Gewindeart Metrisch
Gewindelänge(mm) 11 Mit Gegenmutter Nein Teilbare Verschraubung Nein
Geeignet für Kabeldurchmesser(mm) 11.5 bis 15.5 Schlüsselweite(mm) 36

Technischer Support