Brandschutz Kabelverschraubung UNI Dicht Mehrfach, Edelstahl, Anschlussgewinde Kurz

Brandschutz Kabelverschraubung UNI Dicht Mehrfach, Edelstahl, Anschlussgewinde Kurz
Brandschutz Kabelverschraubung UNI Dicht Mehrfach, für Bahnanwendungen nach EN 45545, aus Edelstahl V2A, führt mehrere Kabel durch eine Kabelverschraubung, Dichteinsatz aus TPE, T80s für großflächige und schonende Kabelabdichtung, Zugentlastung nach EN 62444, Schutzarten IP66, IP68 bis 10 bar, sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Zulassung EN 45545.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23254STBM4X6,​5
23255STBM2X11
24055STBM1X7/3X9
24055STBM4X8/2X9
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Geeignet für Kabeldurchmesser
(mm)
Schlüsselweite
(mm)
Dichtbereich
(mm)

32.77 €

25 9 Arbeitstage 39.532-364x6.5

40.41 €

10 9 Arbeitstage 44.5326 bis 6412x11

39.84 €

10 9 Arbeitstage 5040-461x7/3x9

39.84 €

10 9 Arbeitstage 5040-464x8/2x9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP68 EMV-Ausführung Nein Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein Flachkabelverschraubung Nein Für Bewehrte Kabel Nein
Für Ex-Zone Staub Ohne Für Ex-Zone Gas Ohne Glasfaserverstärkt Nein
Ausführung Gerade Halogenfrei Ja Werkstoffgüte Edelstahl 304 (V2A)
Einsatztemperatur Min./Max.(°C) -40 bis 130 Gewindesteigung 1.5 Geschirmt Nein
Gewindeart Metrisch Gewindelänge(mm) 8 Mit Gegenmutter Nein
Teilbare Verschraubung Nein Oberflächenschutz Sonstige

Technischer Support