Kabelverschraubung UNI Stecker, Messing, mit Geteiltem Dichteinsatz

Kabelverschraubung UNI Stecker, Messing, mit Geteiltem Dichteinsatz
Kabelverschraubung UNI Stecker, aus vernickeltem Messing, mit geteilten Dichteinsätzen für konfektionierte Kabel, großflächige und schonende Kabelabdichtung, sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Schutzart IP68 bis 10 bar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24055DPMK
24055DPMK 1/10
24055DPMK 1/12
24055DPMK 1/13,​5
24055DPMK 1/17
24055DPMK 1/21
24055DPMK 1/ 5
24055DPMK 1/ 6
24055DPMK 1/ 6-1/ 8,​5
24055DPMK 1/ 7
24055DPMK 1/ 8
24055DPMK 2/10
24055DPMK 2/ 6
24055DPMK 2/ 8
24056DPMK
25056DPMK
25056DPMK 1/10
25056DPMK 1/11
25056DPMK 1/12
25056DPMK 1/21
25056DPMK 1/23
25056DPMK 1/ 4,​5
25056DPMK 1/ 5-1/10-1/10,​5
25056DPMK 1/ 8
25056DPMK 2/11,​5
25056DPMK 2/ 5,​5-1/11,​5
25056DPMK 2/ 6
25056DPMK 2/ 8
25056DPMK 3/10
25056DPMK 3/ 7,​2
25056DPMK 3/ 7,​5
25056DPMK 3/ 7,​8
25057DPMK
25057DPMK 1/22
25057DPMK 1/26
25057DPMK 1/27
25057DPMK 1/32
25057DPMK 2/ 9
26358DPMK
26358DPMK 1/6
26358DPMK 1/6-1/8
26358DPMK 1/8
26358DPMK 1/28
26358DPMK 1/29
26358DPMK 2/ 8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Gewindelänge
(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser
(mm)
Schlüsselweite
(mm)
Werkstoff Dichteinsatz

10.38 €

10 9 Arbeitstage 47.3408-43-

10.38 €

10 9 Arbeitstage 47.340810 bis 1043TPE-V

10.38 €

10 9 Arbeitstage 47.340812 bis 1243-

10.38 €

10 9 Arbeitstage 47.340813.5 bis 13.543-

10.38 €

10 9 Arbeitstage 47.340817 bis 1743-

10.38 €

10 9 Arbeitstage 47.340821 bis 2143-

10.38 €

10 9 Arbeitstage 47.34085 bis 543-

10.38 €

10 9 Arbeitstage 47.34086 bis 643TPE-V

13.80 €

10 9 Arbeitstage 47.34088.5 bis 8.543-

10.38 €

10 9 Arbeitstage 47.34087 bis 743-

10.38 €

10 9 Arbeitstage 47.34088 bis 843TPE-V

10.38 €

10 9 Arbeitstage 47.340810 bis 1043TPE-V

10.38 €

10 9 Arbeitstage 47.34086 bis 643TPE-V

10.38 €

10 9 Arbeitstage 47.34088 bis 843TPE-V

19.15 €

10 9 Arbeitstage 54409-50-

20.68 €

5 9 Arbeitstage 585010-54-

20.68 €

5 9 Arbeitstage 58501010 bis 1054TPE-V

20.68 €

5 9 Arbeitstage 58501011 bis 1154-

20.68 €

5 9 Arbeitstage 58501012 bis 1254-

20.68 €

5 9 Arbeitstage 58501021 bis 2154-

20.68 €

5 9 Arbeitstage 58501023 bis 2354-

20.68 €

5 9 Arbeitstage 5850104.5 bis 4.554-

20.68 €

5 9 Arbeitstage 58501010.5 bis 10.554-

20.68 €

5 9 Arbeitstage 5850108 bis 854TPE-V

20.68 €

5 9 Arbeitstage 58501011.5 bis 11.554TPE-V

20.68 €

5 9 Arbeitstage 58501011.5 bis 11.554TPE-V

20.68 €

5 9 Arbeitstage 5850106 bis 654-

20.68 €

5 9 Arbeitstage 5850108 bis 854TPE-V

20.68 €

5 9 Arbeitstage 58501010 bis 1054TPE-V

20.68 €

5 9 Arbeitstage 5850107.2 bis 7.254-

20.68 €

5 9 Arbeitstage 5850107.5 bis 7.554-

20.68 €

5 9 Arbeitstage 5850107.8 bis 7.854-

32.73 €

5 9 Arbeitstage 615010-57-

33.70 €

5 9 Arbeitstage 61501022 bis 2257-

33.70 €

5 9 Arbeitstage 61501026 bis 2657-

33.70 €

5 9 Arbeitstage 61501027 bis 2757-

32.73 €

5 9 Arbeitstage 61501032 bis 3257-

32.73 €

5 9 Arbeitstage 6150109 bis 957-

47.88 €

5 9 Arbeitstage 746310-68-

47.88 €

5 9 Arbeitstage 7463106 bis 668-

47.88 €

5 9 Arbeitstage 7463108 bis 868TPE-V

47.88 €

5 9 Arbeitstage 7463108 bis 868TPE-V

47.88 €

5 9 Arbeitstage 74631028 bis 2868-

47.88 €

5 9 Arbeitstage 74631029 bis 2968-

47.88 €

5 9 Arbeitstage 7463108 bis 868TPE-V

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP68 EMV-Ausführung Nein Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein Flachkabelverschraubung Nein Für Bewehrte Kabel Nein
Für Ex-Zone Staub Ohne Für Ex-Zone Gas Ohne Glasfaserverstärkt Nein
Ausführung Gerade Halogenfrei Ja Werkstoffgüte Messing
Einsatztemperatur Min./Max.(°C) -40 bis 135 Gewindesteigung 1.5 Geschirmt Nein
Gewindeart Metrisch Mit Gegenmutter Nein Teilbare Verschraubung Nein
Oberflächenschutz Vernickelt

Technischer Support