Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Halogenfrei | Sechskant Eckmaß (mm) | Nenngewindenennmaß metrisch/PG | Einsatztemperatur Min./Max. (°C) | Gewindelänge (mm) | Geeignet für Kabeldurchmesser (mm) | Schlüsselweite (mm) | Werkstoff Dichteinsatz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.43 € | 10 | 9 Arbeitstage | Nein | 50 | 40 | -40 bis 135 | 11.5 | - | 46 | - | ||
8.43 € | 10 | 9 Arbeitstage | Nein | 50 | 40 | -40 bis 135 | 11.5 | - | 46 | TPE-V | ||
8.43 € | 10 | 9 Arbeitstage | Nein | 50 | 40 | -40 bis 135 | 11.5 | - | 46 | TPE-V | ||
8.43 € | 10 | 9 Arbeitstage | Nein | 50 | 40 | -40 bis 135 | 11.5 | - | 46 | TPE-V | ||
8.43 € | 10 | 9 Arbeitstage | Nein | 50 | 40 | -40 bis 135 | 11.5 | 6 bis 6 | 46 | - | ||
11.23 € | 10 | 9 Arbeitstage | Nein | 50 | 40 | -40 bis 135 | 11.5 | - | 46 | TPE-V | ||
8.43 € | 10 | 9 Arbeitstage | Nein | 50 | 40 | -40 bis 135 | 11.5 | 7 bis 7 | 46 | - | ||
8.43 € | 10 | 9 Arbeitstage | Nein | 50 | 40 | -40 bis 135 | 11.5 | 8 bis 8 | 46 | - | ||
8.43 € | 10 | 9 Arbeitstage | Nein | 50 | 40 | -40 bis 135 | 11.5 | - | 46 | TPE-V | ||
8.43 € | 10 | 9 Arbeitstage | Nein | 50 | 40 | -40 bis 135 | 11.5 | - | 46 | TPE-V | ||
15.56 € | 5 | 9 Arbeitstage | Nein | 61 | 50 | -40 bis 135 | 13 | - | 56 | - | ||
15.56 € | 5 | 9 Arbeitstage | Nein | 61 | 50 | -40 bis 135 | 13 | - | 56 | TPE-V | ||
15.56 € | 5 | 9 Arbeitstage | Nein | 61 | 50 | -40 bis 135 | 13 | - | 56 | TPE-V | ||
15.56 € | 5 | 9 Arbeitstage | Nein | 61 | 50 | -40 bis 135 | 13 | 7.2 bis 7.2 | 56 | - | ||
15.56 € | 5 | 9 Arbeitstage | Nein | 61 | 50 | -40 bis 135 | 13 | 7.5 bis 7.5 | 56 | - | ||
25.36 € | 5 | 9 Arbeitstage | Ja | 65 | 50 | -40 bis 110 | 14 | - | 60 | TPE-V | ||
25.36 € | 5 | 9 Arbeitstage | Ja | 65 | 50 | -40 bis 110 | 14 | - | 60 | TPE-V | ||
25.36 € | 5 | 9 Arbeitstage | Ja | 65 | 50 | -40 bis 110 | 14 | - | 60 | TPE-V | ||
32.96 € | 5 | 9 Arbeitstage | Ja | 73 | 63 | -20 bis 100 | 14 | - | 68 | - | ||
32.96 € | 5 | 9 Arbeitstage | Ja | 73 | 63 | -40 bis 110 | 14 | - | 68 | - | ||
32.96 € | 5 | 9 Arbeitstage | Ja | 73 | 63 | -20 bis 100 | 14 | 6 bis 8 | 68 | - | ||
32.96 € | 5 | 9 Arbeitstage | Ja | 73 | 63 | -20 bis 100 | 14 | 8 bis 8 | 68 | - |
Loading...
Schutzart (IP) | IP68 | EMV-Ausführung | Nein | Biegeschutz | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein | Flachkabelverschraubung | Nein | Für Bewehrte Kabel | Nein |
Für Ex-Zone Staub | Ohne | Für Ex-Zone Gas | Ohne | Glasfaserverstärkt | Nein |
Ausführung | Gerade | Werkstoffgüte | Polyvinylidenfluorid (PVDF) | Gewindesteigung | 1.5 |
Geschirmt | Nein | Gewindeart | Metrisch | Mit Gegenmutter | Nein |
Teilbare Verschraubung | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Halogenfrei
Sechskant Eckmaß(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG
Einsatztemperatur Min./Max.(°C)
Gewindelänge(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser(mm)
Schlüsselweite(mm)
Werkstoff Dichteinsatz
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften