Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Sechskant Eckmaß (mm) | Nenngewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde (Zoll) | Nenngewindenennmaß metrisch/PG | Einsatztemperatur Min./Max. (°C) | Gewindelänge (mm) | Geeignet für Kabeldurchmesser (mm) | Schlüsselweite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.73 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 1/2 | - | -40 bis 130 | 16 | 7 bis 10.5 | 24 | ||
6.73 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 1/2 | - | -40 bis 130 | 16 | 9 bis 13 | 24 | ||
6.73 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 1/2 | - | -40 bis 130 | 16 | 11.5 bis 15.5 | 24 | ||
6.73 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 1/2 | - | -40 bis 130 | 16 | 4 bis 6.5 | 24 | ||
6.73 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 1/2 | - | -40 bis 130 | 16 | 5 bis 8 | 24 | ||
6.73 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 1/2 | - | -40 bis 130 | 16 | 6.5 bis 9.5 | 24 | ||
8.30 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 1/2 | - | -55 bis 200 | 16 | 4 bis 6.5 | 24 | ||
7.23 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 1/2 | - | -40 bis 135 | 16 | 7 bis 10.5 | 24 | ||
7.23 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 1/2 | - | -40 bis 135 | 16 | 11.5 bis 15.5 | 24 | ||
7.23 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 1/2 | - | -40 bis 135 | 16 | 4 bis 6.5 | 24 | ||
7.23 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 1/2 | - | -40 bis 135 | 16 | 5 bis 8 | 24 | ||
7.23 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 1/2 | - | -40 bis 135 | 16 | 6.5 bis 9.5 | 24 | ||
8.18 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 3/4 | - | -40 bis 130 | 16 | 7 bis 10.5 | 30 | ||
8.18 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 3/4 | - | -40 bis 130 | 16 | 9 bis 13 | 30 | ||
8.18 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 3/4 | - | -40 bis 130 | 16 | 11.5 bis 15.5 | 30 | ||
8.18 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 3/4 | - | -40 bis 130 | 16 | 14 bis 18 | 30 | ||
8.18 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 3/4 | - | -40 bis 130 | 16 | 17 bis 20.5 | 30 | ||
8.23 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 3/4 | - | -40 bis 135 | 16 | 7 bis 10.5 | 30 | ||
8.23 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 3/4 | - | -40 bis 135 | 16 | 11.5 bis 15.5 | 30 | ||
5.87 € | 50 | 9 Arbeitstage | 22.2 | 3/8 | - | -40 bis 130 | 13 | 7 bis 10.5 | 20 | ||
5.87 € | 50 | 9 Arbeitstage | 22.2 | 3/8 | - | -40 bis 130 | 13 | 4 bis 6.5 | 20 | ||
7.27 € | 50 | 9 Arbeitstage | 22.2 | 3/8 | - | -55 bis 200 | 13 | 4 bis 6.5 | 20 | ||
12.20 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | 1 | 1 | -40 bis 130 | 20 | 11.5 bis 15.5 | 40 | ||
12.20 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | 1 | 1 | -40 bis 130 | 20 | 14 bis 18 | 40 | ||
12.20 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | 1 | 1 | -40 bis 130 | 20 | 17 bis 20.5 | 40 | ||
12.20 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | 1 | 1 | -40 bis 130 | 20 | 20 bis 25 | 40 | ||
12.20 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | 1 | 1 | -40 bis 130 | 20 | 24 bis 28 | 40 | ||
12.50 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | 1 | 1 | -40 bis 135 | 20 | 14 bis 18 | 40 | ||
12.50 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | 1 | 1 | -40 bis 135 | 20 | 17 bis 20.5 | 40 | ||
32.17 € | 5 | 9 Arbeitstage | 61.5 | 1 1/2 | - | -40 bis 130 | 22 | 32 bis 36 | 57 | ||
33.82 € | 5 | 9 Arbeitstage | 61.5 | 1 1/2 | - | -40 bis 135 | 22 | 32 bis 36 | 57 | ||
26.48 € | 5 | 9 Arbeitstage | 54 | 1 1/4 | - | -40 bis 130 | 20 | 29 bis 34 | 50 | ||
26.48 € | 5 | 9 Arbeitstage | 54 | 1 1/4 | - | -40 bis 130 | 20 | 32 bis 36 | 50 | ||
37.60 € | 1 | 9 Arbeitstage | 69 | 2 | 2 | -40 bis 130 | 25 | 39 bis 44 | 64 | ||
39.62 € | 1 | 9 Arbeitstage | 69 | 2 | 2 | -40 bis 135 | 25 | 39 bis 44 | 64 |
Loading...
Schutzart (IP) | IP68 | EMV-Ausführung | Nein | Biegeschutz | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein | Flachkabelverschraubung | Nein | Für Bewehrte Kabel | Nein |
Für Ex-Zone Staub | Ohne | Für Ex-Zone Gas | Ohne | Glasfaserverstärkt | Nein |
Ausführung | Gerade | Halogenfrei | Ja | Werkstoffgüte | Messing |
Geschirmt | Nein | Gewindeart | NPT | Mit Gegenmutter | Nein |
Teilbare Verschraubung | Nein | Oberflächenschutz | Vernickelt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sechskant Eckmaß(mm)
Nenngewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde(Zoll)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG
Einsatztemperatur Min./Max.(°C)
Gewindelänge(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser(mm)
Schlüsselweite(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften