Teilenummer
|
---|
5153FD1610 |
5254FD2114 |
5353FD1510 |
5555FD2822 |
5556FD3931 |
5656FD3931 |
5656FDP3931 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Sechskant Eckmaß (mm) | Nenngewindenennmaß metrisch/PG | Einsatztemperatur Min./Max. (°C) | Gewindelänge (mm) | Schlüsselweite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.23 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 11 | -40 bis 130 | 6 | 24 | ||
5.88 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 13.5 | -40 bis 130 | 6.5 | 30 | ||
3.92 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 16 | -40 bis 130 | 6.5 | 24 | ||
9.60 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | 29 | -40 bis 130 | 8 | 40 | ||
16.85 € | 10 | 9 Arbeitstage | 54 | 29 | -40 bis 130 | 8 | 50 | ||
16.33 € | 5 | 9 Arbeitstage | 54 | 36 | -40 bis 130 | 9 | 50 | ||
16.68 € | 5 | 9 Arbeitstage | 54 | 36 | -40 bis 135 | 9 | 50 |
Loading...
Schutzart (IP) | IP66 | EMV-Ausführung | Nein | Biegeschutz | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein | Flachkabelverschraubung | Nein | Für Bewehrte Kabel | Nein |
Für Ex-Zone Staub | Ohne | Für Ex-Zone Gas | Ohne | Glasfaserverstärkt | Nein |
Ausführung | Gerade | Halogenfrei | Ja | Werkstoffgüte | Messing |
Geschirmt | Nein | Gewindeart | PG | Mit Gegenmutter | Nein |
Teilbare Verschraubung | Nein | Oberflächenschutz | Vernickelt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sechskant Eckmaß(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG
Einsatztemperatur Min./Max.(°C)
Gewindelänge(mm)
Schlüsselweite(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften