Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Sechskant Eckmaß (mm) | Nenngewindenennmaß metrisch/PG | Einsatztemperatur Min./Max. (°C) | Gewindelänge (mm) | Geeignet für Kabeldurchmesser (mm) | Schlüsselweite (mm) | i-Ø (mm) | Werkstoff Dichteinsatz | Schlauchdurchmesser A (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.43 € | 50 | 9 Arbeitstage | 22.2 | 7 | -40 bis 130 | 5.5 | 4 bis 6.5 | 20 | - | TPE | 13.0 – 11.0 | ||
5.35 € | 50 | 9 Arbeitstage | 22.2 | 9 | -40 bis 130 | 6 | 4 bis 6.5 | 20 | 09.0 | TPE | 13.0 – 11.0 | ||
5.35 € | 50 | 9 Arbeitstage | 22.2 | 9 | -40 bis 130 | 6 | 4 bis 6.5 | 20 | 09.0 | TPE | 15.0 – 13.0 | ||
5.35 € | 50 | 9 Arbeitstage | 22.2 | 9 | -40 bis 130 | 6 | 5 bis 8 | 20 | - | TPE | 15.0 – 13.0 | ||
5.35 € | 50 | 9 Arbeitstage | 22.2 | 9 | -40 bis 130 | 6 | 6.5 bis 9.5 | 20 | - | TPE | 15.0 – 13.0 | ||
7.53 € | 50 | 9 Arbeitstage | 22.2 | 9 | -55 bis 200 | 6 | 4 bis 6.5 | 20 | - | Silicone HT | 15.0 – 13.0 | ||
7.53 € | 50 | 9 Arbeitstage | 22.2 | 9 | -55 bis 200 | 6 | 6.5 bis 9.5 | 20 | - | Silicone HT | - | ||
5.02 € | 50 | 9 Arbeitstage | 22.2 | 9 | -40 bis 135 | 6 | 6.5 bis 9.5 | 20 | - | TPE-V | - | ||
7.68 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 11 | -40 bis 130 | 6 | 6.5 bis 9.5 | 22 | - | TPE | 17.0 – 14.0 | ||
7.68 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 11 | -40 bis 130 | 6 | 9 bis 13 | 22 | - | TPE | 17.0 – 14.0 | ||
6.95 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 11 | -40 bis 135 | 6 | 6.5 bis 9 | 22 | - | TPE-V | - | ||
8.17 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 11 | -40 bis 130 | 6 | 7 bis 10.5 | 24 | - | TPE | 18.0 – 15.0 | ||
5.48 € | 50 | 9 Arbeitstage | 22.2 | 11 | -40 bis 130 | 6 | 4 bis 6.5 | 20 | - | TPE | 15.0 – 13.0 | ||
5.22 € | 50 | 9 Arbeitstage | 22.2 | 11 | -40 bis 135 | 6 | 4 bis 6.5 | 20 | - | TPE-V | - | ||
4.87 € | 50 | 9 Arbeitstage | 22.2 | 13.5 | -40 bis 130 | 6.5 | 7 bis 10.5 | 20 | - | TPE | 15.0 – 13.0 | ||
7.42 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 13.5 | -40 bis 130 | 6.5 | 9 bis 13 | 24 | - | TPE | 18.0 – 15.0 | ||
11.22 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 13.5 | -40 bis 130 | 6.5 | 7 bis 10.5 | 30 | - | TPE | 23.0 – 19.0 | ||
11.47 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 13.5 | -40 bis 135 | 6.5 | 7 bis 10.5 | 30 | 13 | TPE-V | - | ||
11.57 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 13.5 | -40 bis 135 | 6.5 | 7 bis 10.5 | 30 | 16 | TPE-V | - | ||
11.33 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 16 | -40 bis 130 | 6.5 | 7 bis 10.5 | 30 | - | TPE | 23.0 – 19.0 | ||
11.33 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 16 | -40 bis 130 | 6.5 | 11.5 bis 15.5 | 30 | - | TPE | 23.0 – 19.0 | ||
18.00 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | 21 | -40 bis 130 | 7 | 20 bis 25 | 40 | - | TPE | 31.0 – 27.0 | ||
17.78 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | 21 | -40 bis 130 | 7 | 17 bis 20.5 | 40 | 22 | TPE | - | ||
18.00 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | 21 | -40 bis 130 | 7 | 17 bis 20.5 | 40 | 23 | TPE | 32.0 – 28.0 | ||
16.35 € | 10 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 21 | -40 bis 130 | 7 | 9 bis 13 | 30 | - | TPE | 27.0 – 23.0 | ||
28.18 € | 10 | 9 Arbeitstage | 54 | 29 | -40 bis 130 | 8 | 24 bis 28 | 50 | - | TPE | 40.0 – 34.0 |
Loading...
Schutzart (IP) | IP68 | EMV-Ausführung | Nein | Biegeschutz | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein | Flachkabelverschraubung | Nein | Für Bewehrte Kabel | Nein |
Für Ex-Zone Staub | Ohne | Für Ex-Zone Gas | Ohne | Glasfaserverstärkt | Nein |
Ausführung | Gerade | Halogenfrei | Ja | Werkstoffgüte | Messing |
Geschirmt | Nein | Gewindeart | PG | Mit Gegenmutter | Nein |
Teilbare Verschraubung | Nein | Oberflächenschutz | Vernickelt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sechskant Eckmaß(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG
Einsatztemperatur Min./Max.(°C)
Gewindelänge(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser(mm)
Schlüsselweite(mm)
i-Ø(mm)
Werkstoff Dichteinsatz
Schlauchdurchmesser
A(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften