Kabelverschraubung UNI SVD-Schlauch, Messing, Anschlussgewinde Kurz

Kabelverschraubung UNI SVD-Schlauch, Messing, Anschlussgewinde Kurz
Kabelverschraubung UNI SVD-Schlauch, aus vernickeltem Messing, für Kombination mit Elektro-Schutzschläuchen, mit O-Ring, Dichteinsätze für großflächige schonende Kabelabdichtung, sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Chemie-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Schutzart IP68 bis 10 bar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
6.21650D1209.07
6.21650D1209.08
6.21650DP1209.07
6.21651D1309.07
6.21651D1509.07
6.21651D1509.08
6.21651D1510.09
6.21651DH1510.09
6.21651DP1509.07
6.21651DP1509.08
6.22051D1309.07
6.22051D1309.08
6.22051D1509.07
6.22051D1509.08
6.22051D1511.09
6.22051DP1509.07
6.22051DP1509.08
6.22051DP1511.09
6.22052D1713.10
6.22053D1811.11
6.22053DP1811.11
6.22054D2313.11
6.22054D2316.13
6.22054D2317.11
6.22054D2317.16
6.22054D2722.16
6.22054DH2316.13
6.22054DP2313.11
6.22054DP2316.13
6.22054DP2720.13
6.22054DP2721.13
6.22553D1815.13
6.22553DP1813.07
6.22554D2313.11
6.22554D2316.13
6.22554D2316.16
6.22554D2317.13
6.22554D2317.18
6.22554D2720.18
6.22554DP2316.13
6.22554DP2316.16
6.23254D2318.18
6.23255D3222.20
6.23255D3223.21
6.24056D4030.28
6.24056DP4030.28
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Einsatztemperatur Min./Max.
(°C)
Gewindelänge
(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser
(mm)
Schlüsselweite
(mm)
i-Ø
(mm)
Schlauchdurchmesser
A
(mm)

6.60 €

50 9 Arbeitstage 2016-40 bis 13064 bis 6.518--

6.60 €

50 9 Arbeitstage 2016-40 bis 13065 bis 818--

6.65 €

50 9 Arbeitstage 2016-40 bis 13564 bis 6.518--

5.23 €

50 9 Arbeitstage 22.216-40 bis 13064 bis 6.520-11.0 – 13.0

5.23 €

50 9 Arbeitstage 22.216-40 bis 13064 bis 6.520-13.0 – 15.0

5.23 €

50 9 Arbeitstage 22.216-40 bis 13065 bis 820--

5.23 €

50 9 Arbeitstage 22.216-40 bis 13066.5 bis 9.520--

7.12 €

50 9 Arbeitstage 22.216-55 bis 20066.5 bis 9.520--

5.70 €

50 9 Arbeitstage 22.216-40 bis 13564 bis 6.520--

5.70 €

50 9 Arbeitstage 22.216-40 bis 13565 bis 820--

5.65 €

50 9 Arbeitstage 24.520-40 bis 1306.54 bis 6.522-11.0 – 13.0

5.30 €

50 9 Arbeitstage 24.520-40 bis 1306.55 bis 822--

5.30 €

50 9 Arbeitstage 24.520-40 bis 1306.54 bis 6.522-13.0 – 15.0

5.30 €

50 9 Arbeitstage 24.520-40 bis 1306.55 bis 822--

5.47 €

50 9 Arbeitstage 24.520-40 bis 1306.56.5 bis 9.522--

5.35 €

50 9 Arbeitstage 24.520-40 bis 1356.54 bis 6.522--

5.35 €

50 9 Arbeitstage 24.520-40 bis 1356.55 bis 822--

5.35 €

50 9 Arbeitstage 24.520-40 bis 1356.56.5 bis 9.522--

6.40 €

50 9 Arbeitstage 24.520-40 bis 1306.57 bis 10.522--

7.60 €

50 9 Arbeitstage 26.720-40 bis 1306.57 bis 10.524--

7.95 €

50 9 Arbeitstage 26.720-40 bis 1356.57 bis 10.524--

11.08 €

25 9 Arbeitstage 33.520-40 bis 1306.57 bis 10.53013-

11.20 €

25 9 Arbeitstage 33.520-40 bis 1306.59 bis 1330--

11.20 €

25 9 Arbeitstage 33.520-40 bis 1306.57 bis 10.53017-

11.22 €

25 9 Arbeitstage 33.520-40 bis 1306.511.5 bis 15.530-19.0 – 23.0

15.53 €

50 9 Arbeitstage 33.520-40 bis 1306.511.5 bis 15.530-23.0 – 27.0

13.15 €

25 9 Arbeitstage 33.520-55 bis 2006.59 bis 1330--

16.08 €

25 9 Arbeitstage 33.520-40 bis 1356.57 bis 10.530--

16.08 €

25 9 Arbeitstage 33.520-40 bis 1356.59 bis 1330--

16.08 €

25 9 Arbeitstage 33.520-40 bis 1356.59 bis 1330--

16.08 €

25 9 Arbeitstage 38.520-40 bis 1356.59 bis 1335--

9.28 €

50 9 Arbeitstage 31.225-40 bis 1307.59 bis 1328--

7.10 €

25 9 Arbeitstage 31.225-40 bis 1307.54 bis 6.528--

11.77 €

25 9 Arbeitstage 33.525-40 bis 1307.57 bis 10.530--

13.38 €

25 9 Arbeitstage 33.525-40 bis 1307.59 bis 1330--

11.77 €

25 9 Arbeitstage 33.525-40 bis 1307.511.5 bis 15.530--

11.77 €

25 9 Arbeitstage 33.525-40 bis 1307.59 bis 1330--

11.77 €

25 9 Arbeitstage 33.525-40 bis 1307.514 bis 1630--

15.95 €

10 9 Arbeitstage 33.525-40 bis 1307.514 bis 1830--

11.42 €

10 9 Arbeitstage 33.525-40 bis 1357.59 bis 1330--

11.42 €

25 9 Arbeitstage 33.525-40 bis 1357.511.5 bis 15.530--

13.30 €

25 9 Arbeitstage 38.532-40 bis 130814 bis 1835--

17.43 €

10 9 Arbeitstage 43.532-40 bis 130717 bis 20.540--

17.43 €

10 9 Arbeitstage 43.532-40 bis 130817 bis 20.540--

28.03 €

10 9 Arbeitstage 5440-40 bis 130924 bis 2850--

31.47 €

5 9 Arbeitstage 5440-40 bis 135924 bis 2850--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP68 EMV-Ausführung Nein Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein Flachkabelverschraubung Nein Für Bewehrte Kabel Nein
Für Ex-Zone Staub Ohne Für Ex-Zone Gas Ohne Glasfaserverstärkt Nein
Ausführung Gerade Halogenfrei Ja Werkstoffgüte Messing
Gewindesteigung 1.5 Geschirmt Nein Gewindeart Metrisch
Mit Gegenmutter Nein Teilbare Verschraubung Nein Oberflächenschutz Vernickelt

Technischer Support