Teilenummer
|
---|
6.21651D1509.07EX-12 |
6.22051D1509.07EX-12 |
6.22052D1713.09EX-12 |
6.22053D1811.11EX-12 |
6.22053D1812.07EX-12 |
6.22053D1812.08EX-12 |
6.22554D2316.16EX-12 |
6.23255D3221.21EX-12 |
6.24056D4030.28EX-12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Sechskant Eckmaß (mm) | Nenngewindenennmaß metrisch/PG | Gewindelänge (mm) | Geeignet für Kabeldurchmesser (mm) | Schlüsselweite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.95 € | 50 | 9 Arbeitstage | 22.2 | 16 | 6 | 5 bis 6.5 | 20 | ||
6.03 € | 50 | 9 Arbeitstage | 22.2 | 20 | 6 | 5 bis 6.5 | 20 | ||
6.90 € | 50 | 9 Arbeitstage | 24.4 | 20 | 6.5 | 7.5 bis 9.5 | 22 | ||
8.45 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 20 | 6.5 | 8 bis 10.5 | 24 | ||
8.45 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 20 | 6.5 | 5 bis 6.5 | 24 | ||
8.45 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.7 | 20 | 6.5 | 6 bis 8 | 24 | ||
12.10 € | 25 | 9 Arbeitstage | 33.5 | 25 | 7.5 | 12.5 bis 15 | 30 | ||
18.70 € | 10 | 9 Arbeitstage | 43.5 | 32 | 8 | 18 bis 20.5 | 40 | ||
28.43 € | 10 | 9 Arbeitstage | 54 | 40 | 9 | 25 bis 28 | 50 |
Loading...
Schutzart (IP) | IP68 | EMV-Ausführung | Nein | Biegeschutz | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Explosionsgeprüfte Ausführung | Ja | Für Bewehrte Kabel | Nein | Für Ex-Zone Staub | 21, 22 |
Für Ex-Zone Gas | 1, 2 | Glasfaserverstärkt | Nein | Ausführung | Gerade |
Halogenfrei | Ja | Werkstoffgüte | Messing | Einsatztemperatur Min./Max.(°C) | -20 bis 60 |
Gewindesteigung | 1.5 | Geschirmt | Nein | Gewindeart | Metrisch |
Mit Gegenmutter | Nein | Teilbare Verschraubung | Nein | Oberflächenschutz | Vernickelt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sechskant Eckmaß(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG
Gewindelänge(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser(mm)
Schlüsselweite(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften