Schlauchverschraubung UNI SVD, Messing, Anschlussgewinde Kurz

Schlauchverschraubung UNI SVD, Messing, Anschlussgewinde Kurz
Schlauchverschraubung SVD Pg, aus vernickeltem Messing, für Kombination mit Elektro-Schutzschläuchen, O-Ring aus HNBR, sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Chemie-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Schutzart IP54.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
64950 07
65051 09
65051 10
65051 11
65052 10
65052 12
65151 09
65151 11
65152 09
65152 10
65152 11
65152 12
65152 13
65152 14
65153 11
65226 12
65226 13
65226 15
65226 16
65252 10
65252 11
65252 13
65254 16
65254 18
65354 16
65433 22
65455 21
65455 23
65542 23
65542 26
65542 29
65556 29
65556 30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Gewindelänge
(mm)
Schlüsselweite
(mm)
i-Ø
(mm)

2.45 €

50 9 Arbeitstage 18.975177

2.53 €

50 9 Arbeitstage 22.296209

2.57 €

50 9 Arbeitstage 22.2962010

2.48 €

50 9 Arbeitstage 22.2962011

3.77 €

50 9 Arbeitstage 24.4962210

3.82 €

50 9 Arbeitstage 24.4962212

2.65 €

50 9 Arbeitstage 22.2116.5209

2.65 €

50 9 Arbeitstage 22.2116.52011

3.75 €

50 9 Arbeitstage 24.4116229

3.77 €

50 9 Arbeitstage 24.41162210

2.77 €

50 9 Arbeitstage 24.41162211

2.83 €

50 9 Arbeitstage 24.41162212

2.83 €

50 9 Arbeitstage 24.41162213

2.83 €

50 9 Arbeitstage 24.41162214

3.05 €

50 9 Arbeitstage 26.71162411

3.55 €

50 9 Arbeitstage 31.213.56.52812

3.52 €

25 9 Arbeitstage 31.213.56.52813

7.55 €

25 9 Arbeitstage 31.213.56.52815

3.97 €

25 9 Arbeitstage 31.213.56.52816

3.48 €

50 9 Arbeitstage 24.413.56.52210

166.65 €

50 9 Arbeitstage 24.413.56.52211

166.65 €

25 9 Arbeitstage 24.413.56.52213

6.07 €

25 9 Arbeitstage 33.513.56.53016

5.97 €

25 9 Arbeitstage 33.513.56.53018

4.58 €

25 9 Arbeitstage 33.5166.53016

5.58 €

25 9 Arbeitstage 38.52173522

9.60 €

25 9 Arbeitstage 43.52174021

8.60 €

10 9 Arbeitstage 43.52174023

14.42 €

10 9 Arbeitstage 482984523

14.73 €

10 9 Arbeitstage 482984526

15.38 €

10 9 Arbeitstage 482984529

10.40 €

10 9 Arbeitstage 542985029

10.40 €

10 9 Arbeitstage 542985030

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP54 EMV-Ausführung Nein Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein Für Bewehrte Kabel Nein Für Ex-Zone Staub Ohne
Für Ex-Zone Gas Ohne Glasfaserverstärkt Nein Ausführung Gerade
Halogenfrei Ja Werkstoffgüte Messing Geschirmt Nein
Gewindeart PG Mit Gegenmutter Nein Teilbare Verschraubung Nein
Oberflächenschutz Vernickelt

Technischer Support