Kabelverschraubung Blueglobe, Messing, Anschlussgewinde Kurz

Kabelverschraubung Blueglobe, Messing, Anschlussgewinde Kurz
Kabelverschraubung blueglobe, aus vernickeltem Messing, Dichteinsatz aus TPE inkl. heraustrennbarem Inlet zur Erweiterung des Dichtbereiches, großflächige und schonende Kabelabdichtung, Zugentlastung bis Klasse B nach EN 62444, O-Ring aus HNBR, Schutzarten IP68 bis 15 bar, IP69, UL Type 4X, sehr gute mechanische und thermische Eigenschaften, hohe Korrosions-, Verschleiß- und Vibrationsbeständigkeit, hohe UV-Stabilität, Brandschutz-Klasse UL 94-HB, Zulassungen VDE, UL Listed, DNV GL, Anschlussgewinde kurz.
Temperaturbereich -40 bis 130°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BG 20812MS/1MM
BG 210MS
BG 212MS
BG 216MS
BG 220MS
BG 225MS
BG 232MS
BG 240MS
BG 250MS
BG 263MS
BG 275MS
BG 285MS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Sechskant Eckmaß
(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Gewindesteigung Gewindelänge
(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser
(mm)
Schlüsselweite
(mm)

5.98 €

50 9 Arbeitstage 12.48153 bis 611

2.98 €

50 9 Arbeitstage 14.210161.5 bis 613

1.83 €

50 9 Arbeitstage 18.9121.552 bis 817

1.90 €

50 9 Arbeitstage 22.2161.564 bis 1120

2.28 €

50 9 Arbeitstage 26.5201.56.55 bis 1424

2.87 €

50 9 Arbeitstage 33251.57.511 bis 2030

6.70 €

25 9 Arbeitstage 39.5321.5815 bis 2536

9.58 €

10 9 Arbeitstage 48401.5820 bis 3245

17.28 €

5 9 Arbeitstage 61501.51031 bis 4257

23.03 €

5 9 Arbeitstage 72631.51041 bis 5468

85.98 €

5 9 Arbeitstage 87751.51554 bis 6581

115.12 €

1 9 Arbeitstage 1028521565 bis 7795

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP69K EMV-Ausführung Nein Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein Flachkabelverschraubung Nein Für Bewehrte Kabel Nein
Für Ex-Zone Staub Ohne Für Ex-Zone Gas Ohne Glasfaserverstärkt Nein
Ausführung Gerade Halogenfrei Ja Werkstoffgüte Messing
Einsatztemperatur Min./Max.(°C) -40 bis 130 Geschirmt Nein Gewindeart Metrisch
Mit Gegenmutter Nein Teilbare Verschraubung Nein Oberflächenschutz Vernickelt

Technischer Support