Kabelverschraubung UNI Split Gland HD, Teilbarer Verschraubungskörper

Kabelverschraubung UNI Split Gland HD, Teilbarer Verschraubungskörper
UNI Split Gland HD, teilbare Kabelverschraubung für konfektionierte Kabel, aus Zinkdruckguss, ausrüstbar mit geschlitzten Dichteinsätzen aus dem UNI Dicht-Programm passend für viele Kabel, großflächige und schonende Kabelabdichtung, Schutzart IP67 und Type 4X.
Temperaturbereich -20 bis 80°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

USG 22554 ZN

Teilenummer
USG 22554 ZN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

39.65 €

10 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff (Verschraubungskörper) Zinkdruckguss Schutzart (IP) IP67 EMV-Ausführung Nein
Biegeschutz Nein Explosionsgeprüfte Ausführung Nein Für Bewehrte Kabel Nein
Für Ex-Zone Staub Ohne Für Ex-Zone Gas Ohne Glasfaserverstärkt Nein
Ausführung Gerade Halogenfrei Ja Sechskant Eckmaß(mm) 40
Werkstoffgüte Sonstige Nenngewindenennmaß metrisch/PG 25 Einsatztemperatur Min./Max.(°C) -20 bis 80
Gewindesteigung 1.5 Geschirmt Nein Gewindeart Metrisch
Gewindelänge(mm) 11 Mit Gegenmutter Nein Teilbare Verschraubung Ja
Schlüsselweite(mm) 36

Technischer Support