Hygienic Design Kabelverschraubung Blueglobe CLEAN Plus, Edelstahl

Hygienic Design Kabelverschraubung Blueglobe CLEAN Plus, Edelstahl
Hygienic Design-Kabelverschraubung blueglobe CLEAN Plus, nach EHEDG, aus Edelstahl, Dichteinsätze und Dichtscheiben aus FDA-zugelassenem Kunststoff, resistent gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel, runde, glatte Flächen, einfache und sichere Montage, Dichteinsatz aus TPU, großflächige und schonende Kabelabdichtung, Schutzarten IP66, IP68 bis 15 bar und IP69, Zulassungen EHEDG, DGUV.
Temperaturbereich -40 bis 85°C.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
BG 208VA CP
BG 210VA CP
BG 212VA5 CP
BG 212VA CP
BG 216VA CP
BG 220VA CP
BG 225VA15 CP
BG 225VA CP
BG 232VA21 CP
BG 232VA CP
BG 240VA26 CP
BG 240VA CP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nenngewindenennmaß metrisch/PG Gewindesteigung Gewindelänge
(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser
(mm)
Schlüsselweite
(mm)

24.50 €

5 9 Arbeitstage 814.54 bis 4.57

25.76 €

5 9 Arbeitstage 10165 bis 710

28.34 €

5 9 Arbeitstage 121.573.5 bis 510

28.34 €

5 9 Arbeitstage 121.575 bis 710

30.34 €

5 9 Arbeitstage 161.597 bis 914

33.41 €

5 9 Arbeitstage 201.599 bis 1219

37.24 €

5 9 Arbeitstage 251.51012 bis 1524

37.24 €

5 9 Arbeitstage 251.51015 bis 1824

41.80 €

5 9 Arbeitstage 321.51119 bis 2130

41.80 €

5 9 Arbeitstage 321.51120 bis 2330

52.41 €

4 9 Arbeitstage 401.51123 bis 2636

52.41 €

4 9 Arbeitstage 401.51126 bis 2936

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzart (IP) IP69K EMV-Ausführung Nein Biegeschutz Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung Nein Für Bewehrte Kabel Nein Für Ex-Zone Staub Ohne
Für Ex-Zone Gas Ohne Glasfaserverstärkt Nein Ausführung Gerade
Halogenfrei Ja Werkstoffgüte Edelstahl 316 (V4A) Einsatztemperatur Min./Max.(°C) -40 bis 85
Geschirmt Nein Gewindeart Metrisch Mit Gegenmutter Nein
Teilbare Verschraubung Nein Oberflächenschutz Sonstige

Technischer Support