Teilenummer
|
---|
BG 210MSEX |
BG 212MSEX |
BG 216MSEX |
BG 220MSEX |
BG 225MSEX |
BG 232MSEX |
BG 240MSEX |
BG 250MSEX |
BG 263MSEX |
BG 275MSEX |
BG 285MSEX |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Sechskant Eckmaß (mm) | Nenngewindenennmaß metrisch/PG | Gewindesteigung | Gewindelänge (mm) | Geeignet für Kabeldurchmesser (mm) | Schlüsselweite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.65 € | 50 | 9 Arbeitstage | 14.2 | 10 | 1 | 6 | 2.5 bis 6 | 13 | ||
2.50 € | 50 | 9 Arbeitstage | 18.9 | 12 | 1.5 | 5 | 3 bis 8 | 17 | ||
2.88 € | 50 | 9 Arbeitstage | 22.2 | 16 | 1.5 | 6 | 5 bis 11 | 20 | ||
3.27 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.5 | 20 | 1.5 | 6.5 | 6 bis 14 | 24 | ||
4.23 € | 50 | 9 Arbeitstage | 33 | 25 | 1.5 | 7.5 | 12 bis 20 | 30 | ||
8.27 € | 25 | 9 Arbeitstage | 39.5 | 32 | 1.5 | 8 | 17 bis 25 | 36 | ||
10.38 € | 10 | 9 Arbeitstage | 48 | 40 | 1.5 | 8 | 21 bis 32 | 45 | ||
21.13 € | 5 | 9 Arbeitstage | 61 | 50 | 1.5 | 10 | 32 bis 42 | 57 | ||
27.28 € | 5 | 9 Arbeitstage | 72 | 63 | 1.5 | 10 | 42 bis 54 | 68 | ||
92.05 € | 5 | 9 Arbeitstage | 87 | 75 | 1.5 | 15 | 55 bis 65 | 81 | ||
124.72 € | 1 | 9 Arbeitstage | 102 | 85 | 2 | 15 | 66 bis 77 | 95 |
Loading...
Schutzart (IP) | IP68 | EMV-Ausführung | Nein | Biegeschutz | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Explosionsgeprüfte Ausführung | Ja | Flachkabelverschraubung | Nein | Für Bewehrte Kabel | Nein |
Für Ex-Zone Staub | 21, 22 | Für Ex-Zone Gas | 1, 2 | Glasfaserverstärkt | Nein |
Ausführung | Gerade | Halogenfrei | Ja | Werkstoffgüte | Messing |
Einsatztemperatur Min./Max.(°C) | -20 bis 60 | Geschirmt | Nein | Gewindeart | Metrisch |
Mit Gegenmutter | Nein | Teilbare Verschraubung | Nein | Oberflächenschutz | Vernickelt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sechskant Eckmaß(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG
Gewindesteigung
Gewindelänge(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser(mm)
Schlüsselweite(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften