Teilenummer
|
---|
BG 210VA |
BG 212VA |
BG 216VA |
BG 220VA |
BG 225VA |
BG 232VA |
BG 240VA |
BG 250VA |
BG 263VA |
BG 275VA |
BG 285VA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Sechskant Eckmaß (mm) | Nenngewindenennmaß metrisch/PG | Gewindesteigung | Gewindelänge (mm) | Geeignet für Kabeldurchmesser (mm) | Schlüsselweite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.68 € | 50 | 9 Arbeitstage | 14.2 | 10 | 1 | 6 | 1.5 bis 6 | 13 | ||
22.77 € | 50 | 9 Arbeitstage | 18.9 | 12 | 1.5 | 5 | 2 bis 8 | 17 | ||
25.73 € | 50 | 9 Arbeitstage | 22.2 | 16 | 1.5 | 6 | 4 bis 11 | 20 | ||
29.70 € | 50 | 9 Arbeitstage | 26.5 | 20 | 1.5 | 6.5 | 5 bis 14 | 24 | ||
33.65 € | 50 | 9 Arbeitstage | 33 | 25 | 1.5 | 7.5 | 11 bis 20 | 30 | ||
39.60 € | 25 | 9 Arbeitstage | 39.5 | 32 | 1.5 | 8 | 15 bis 25 | 36 | ||
45.53 € | 10 | 9 Arbeitstage | 48 | 40 | 1.5 | 8 | 20 bis 32 | 45 | ||
65.35 € | 5 | 9 Arbeitstage | 60 | 50 | 1.5 | 10 | 31 bis 42 | 57 | ||
91.12 € | 5 | 9 Arbeitstage | 72 | 63 | 1.5 | 10 | 41 bis 54 | 68 | ||
262.23 € | 5 | 9 Arbeitstage | 87 | 75 | 1.5 | 15 | 54 bis 65 | 81 | ||
519.42 € | 1 | 9 Arbeitstage | 102 | 85 | 2 | 15 | 65 bis 77 | 95 |
Loading...
Schutzart (IP) | IP69K | EMV-Ausführung | Nein | Biegeschutz | Nein |
---|---|---|---|---|---|
Explosionsgeprüfte Ausführung | Nein | Flachkabelverschraubung | Nein | Für Bewehrte Kabel | Nein |
Für Ex-Zone Staub | Ohne | Für Ex-Zone Gas | Ohne | Glasfaserverstärkt | Nein |
Ausführung | Gerade | Halogenfrei | Ja | Werkstoffgüte | Edelstahl 304 (V2A) |
Einsatztemperatur Min./Max.(°C) | -40 bis 130 | Geschirmt | Nein | Gewindeart | Metrisch |
Mit Gegenmutter | Nein | Teilbare Verschraubung | Nein | Oberflächenschutz | Sonstige |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sechskant Eckmaß(mm)
Nenngewindenennmaß metrisch/PG
Gewindesteigung
Gewindelänge(mm)
Geeignet für Kabeldurchmesser(mm)
Schlüsselweite(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften